카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
NHS-H
CKD
공압 실린더
유닛 장비
뉴 핸들링 시스템 NSR・NHS
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/modular_unit/nsr_nhs/nhs_h_asmtab.prj},{NB=NHS-1-1512-300-H50(0,0)},{XLC=15},{ZLC=12},{PSHX=200},{A=125},{B=10},{C=75},{D=75},{DB=11},{E=8.0},{EB=8.0},{ED=2},{FA=22},{FB=22},{GA=16},{HA=7},{HB=8},{J=9},{K=98},{L=196},{N=178},{P=120},{QA=60},{QB=6.5},{QC=13},{QE=10},{RV=54.2},{RW=196},{RK=85.7},{RY=215},{TB1=25},{TB2=52.5},{ZA=45},{ZB=12},{ZC=30},{ZD=120},{ZF=25},{ZJ=25},{ZL1=154},{ZL2=209},{ZN=10},{ZR=44},{ZU=60},{ZV=9.5},{ZX=94},{ZY=23},{XH=64},{XM=14},{XN=49},{XP=40},{XY=150},{XX=204.4},{VD=114.00},{EC2=15.00},{DB2=10.00},{LC=1512},{INFOTEXT=Product Info },{DA=M6},{EA=M4},{EC=-},{FC=54},{FD=54},{SG=56},{G=Rc1/8},{GB=28},{GC=16},{HN=1},{XSTROKE=300},{ZSTROKE=50},{PBH=0},{ASB=},{PSM=},{CABLE=},{SW=},{ZPL=},{XPOS=0},{ZPOS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
LC
운반 가능한 무게
[kg]
ZAXIS
Z축 모델
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
ⁿ/ₐ
DB
[mm]
E
[mm]
EA
ⁿ/ₐ
EB
[mm]
EC
[mm]
ED
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
FC
[mm]
FD
[mm]
SG
[mm]
G
ⁿ/ₐ
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
ⁿ/ₐ
HA
[mm]
HB
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QC
[mm]
QD
ⁿ/ₐ
QE
[mm]
RV
[mm]
RW
[mm]
RK
[mm]
RY
[mm]
TB
[mm]
ZA
[mm]
ZB
[mm]
ZC
[mm]
ZD
[mm]
ZE
[mm]
ZF
[mm]
ZG
[mm]
ZJ
[mm]
ZK
[mm]
ZL
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZQ
[mm]
ZR
[mm]
ZS
[mm]
ZT
[mm]
ZU
[mm]
ZV
[mm]
ZW
ⁿ/ₐ
ZX
[mm]
ZY
[mm]
ZZ
ⁿ/ₐ
XH
[mm]
XK
[mm]
XM
[mm]
XN
[mm]
XP
[mm]
XY
[mm]
NHS-1-1005-300-H50
1005
H : HRL-05
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
30
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54.2
196
79.7
215
25
45
12
30
100
65
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
50
9.5
M5
80
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-1007-300-H50
1007
H : HRL-10
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
30
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54.2
196
82.2
215
25
45
12
30
100
65
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
50
9.5
M5
80
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-1505-300-H50
1505
H : HRL-05
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54.2
196
79.7
215
25
45
12
30
100
65
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
50
9.5
M5
80
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-1507-300-H50
1507
H : HRL-10
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54.2
196
82.2
215
25
45
12
30
100
65
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
50
9.5
M5
80
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-1510-300-H50
1510
H : HRL-15
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54.2
196
85.7
215
25
45
12
30
120
75
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
60
9.5
M5
94
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-1512-300-H50
1512
H : HRL-15H
125
10
75
75
M6
11
8.0
M4
8.0
-
2
22
22
54
54
56
Rc1/8
16
28
16
M10x1.25
7
8
9
98
196
178
120
60
6.5
13
M4
10
54.2
196
85.7
215
25
45
12
30
120
75
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
60
9.5
M5
94
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-3010-300-H50
3010
H : HRL-15
165
15
105
110
M10
18
11.5
M5
10.5
14
4
25
24
78
82
66
Rc1/4
27
37.5
8.5
M12x1.25
9
10
16
133
266
234
150
70
8.0
17
M5
12
53.2
266
85.7
215
25
45
12
30
120
75
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
60
9.5
M5
94
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-3012-300-H50
3012
H : HRL-15H
165
15
105
110
M10
18
11.5
M5
10.5
14
4
25
24
78
82
66
Rc1/4
27
37.5
8.5
M12x1.25
9
10
16
133
266
234
150
70
8.0
17
M5
12
53.2
266
85.7
215
25
45
12
30
120
75
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
60
9.5
M5
94
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-3020-300-H50
3020
H : HRL-25
165
15
105
110
M10
18
11.5
M5
10.5
14
4
25
24
78
82
66
Rc1/4
27
37.5
8.5
M12x1.25
9
10
16
133
266
234
150
70
8.0
17
M5
12
53.2
266
115.2
335
45
80
16
30
200
-
45
8
45
M4
252
M8
10
-
75
-
-
100
15.0
M8
150
55
Rc1/8
75
29
19
62
50
300
NHS-1-5010-300-H50
5010
H : HRL-15
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
65.2
286
85.7
215
25
45
12
30
120
75
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
60
9.5
M5
94
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-5012-300-H50
5012
H : HRL-15H
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
65.2
286
85.7
215
25
45
12
30
120
75
25
6
25
M4
154
M5
10
6
44
M5
10
60
9.5
M5
94
23
Rc1/8
64
20.5
14
49
40
150
NHS-1-5020-300-H50
5020
H : HRL-25
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
65.2
286
115.2
335
45
80
16
30
200
-
45
8
45
M4
252
M8
10
-
75
-
-
100
15.0
M8
150
55
Rc1/8
75
29
19
62
50
300
NHS-1-5033-300-H50
5033
H : HRL-50
200
15
120
130
M12
21
11.5
M6
13.0
16
4
30
30
88.5
88.5
101.5
Rc1/2
35
46.5
5.5
M12x1.25
9
10
16
143
286
254
177
70
9.5
20
M6
14
65.2
286
126.2
335
25
80
19
30
200
-
45
9.5
45
M4
255
M8
10
-
75
-
-
100
15.0
M8
150
55
Rc1/4
75
29
19
62
50
300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청