NETKF, ETKKF, PETKF, SETKF, AETKF, ABETKF - 圆形支柱 带定心接口 - 单侧尾根時单侧内螺纹 - - 定心接口&扳手槽指定 -
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/netkf.prj},{NB=NETKF12-25-M4-N4-G2-H2},{MAT=LCS},{ST=-},{D=12},{L=25.0},{SC=0.0},{M=4.0},{N=4.0},{G=2},{H=2},{P=10},{V=10},{W=10},{LL1=10},{ALT1=},{ALT10=},{ALT6=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT7=},{PKH=0},{ALT8=},{VKH=0},{ALT4=},{GLC=0.0},{ALT5=},{HLC=0.0},{ALT9=},{HL=0},{DD1=3.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
P
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
MC
[mm]
GG
g
[mm]
NETKF8-20-M3-N3-G2-H2
NETKF8-20-M3-N3-G2-H2
NETKF
8
6
6
7
8
0.0
2.4
1.0
NETKF10-20-M3-N3-G2-H2
NETKF10-20-M3-N3-G2-H2
NETKF
10
8
8
8
8
0.0
2.4
1.0
NETKF12-25-M4-N4-G2-H2
NETKF12-25-M4-N4-G2-H2
NETKF
12
10
10
10
10
0.0
3.2
1.2
NETKF15-30-M5-N5-G2-H2
NETKF15-30-M5-N5-G2-H2
NETKF
15
12
12
13
10
0.0
4.1
1.5
NETKF20-40-M5-N5-G2-H2
NETKF20-40-M5-N5-G2-H2
NETKF
20
16
16
17
10
0.0
4.1
1.5
NETKF25-60-M5-N5-G2-H2
NETKF25-60-M5-N5-G2-H2
NETKF
25
20
20
22
10
0.0
4.1
1.5
NETKF30-60-M5-N5-G2-H2
NETKF30-60-M5-N5-G2-H2
NETKF
30
24
24
27
15
0.0
4.1
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求