NEMA 12 Lay-In Wireway, 45° Elbow, Top Opening - Wireway
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_layin_w_45_elbow_to_asmtab.prj},{NB=44-12LE45A},{PN=44-12LE45A},{SIZE=4x4},{H=4.00},{W=4.00},{A=3.70},{G1=14},{G2=10},{LOD=},{R=0.25},{DIA=0.281},{E=4.820},{F=5.500},{W11=4.02},{W3=5.64},{K=2.54},{PPATH=parts/parts_krpo/nema_12_layin_w_45_elbow_to_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
H
[인치]
HMM
H
[mm]
W
[인치]
WMM
W
[mm]
A
[인치]
AMM
A
[mm]
22-12LE45A
22-12LE45A
2.5x2.5
2.50
64
2.50
64
3.12
79
44-12LE45A
44-12LE45A
4x4
4.00
102
4.00
102
3.70
94
66-12LE45A
66-12LE45A
6x6
6.00
152
6.00
152
4.46
113
88-12LE45A
88-12LE45A
8x8
8.00
203
8.00
203
5.23
133
126-12LE45A
126-12LE45A
12x6
6.00
152
12.00
305
6.76
172
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청