카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
NBG 9834 - Graphite bronze compasses with STBG brackets
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
collare_strisciamento
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/collare_strisciamento/nbg_9834_asmtab.prj},{NB=NBG9834050071},{TYPE=NBG9834},{D1=50},{D2=60},{D3=71},{D4=89},{D5=7.0},{D6=11.0},{L1=71},{L2=56},{L3=6.3},{L4=6.3},{L5=6.3},{R=5},{PPATH=nbg_9834_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
r
[mm]
NBG9834025040
NBG9834025040
NBG9834
25
32
40
58
7.0
11.0
40
30
6.3
3.0
6.3
3
NBG9834030050
NBG9834030050
NBG9834
30
40
50
66
7.0
11.0
50
40
6.3
4.0
6.3
3
NBG9834032050
NBG9834032050
NBG9834
32
40
50
66
7.0
11.0
50
40
6.3
4.0
6.3
3
NBG9834040063
NBG9834040063
NBG9834
40
50
63
79
7.0
11.0
63
50
6.3
5.0
6.3
3
NBG9834050071
NBG9834050071
NBG9834
50
60
71
89
7.0
11.0
71
56
6.3
6.3
6.3
5
NBG9834063080
NBG9834063080
NBG9834
63
80
90
123
11.5
17.5
80
63
10.0
8.0
10.0
6
NBG9834080100
NBG9834080100
NBG9834
80
100
112
143
11.5
17.5
100
80
10.0
10.0
10.0
8
NBG9834100125
NBG9834100125
NBG9834
100
125
140
168
11.5
17.5
125
106
10.0
12.5
10.0
10
NBG9834125160
NBG9834125160
NBG9834
125
160
180
203
11.5
17.5
160
132
10.0
16.0
10.0
12
NBG9834160200
NBG9834160200
NBG9834
160
200
220
243
11.5
17.5
200
170
10.0
16.0
10.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청