피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N316 - Flanged bushings with ball retainer according to DIN 9831 / ISO 9448-5 N316
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With flange
Flanged bushings with ball retainer according to DIN 9831 / ISO 9448-5 N316 / N318 / N319
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_flangia/bussole_con_flangia_e_guida_a_sfera/bussola_n316_asmtab.prj},{NB=316250000},{TYPE=N316},{D1=25},{D2=31},{D3=40},{D4=63},{D6=50},{D8=5.5},{L=71},{L1=55},{L2=30},{M=4.5},{R=1.5},{T=5.7},{K=23},{PPATH=bussola_n316_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D6
[mm]
D8
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
316150000
316150000
N316
15
21
28
45
35
4.5
45
36
30
4.0
1.0
4.5
316160000
316160000
N316
16
22
28
45
35
4.5
45
36
30
4.0
1.0
4.5
316190000
316190000
N316
19
25
32
50
40
4.5
56
45
30
4.0
1.0
4.5
316200000
316200000
N316
20
26
32
50
40
4.5
56
45
30
4.0
1.0
4.5
316240000
316240000
N316
24
30
40
63
50
5.5
71
55
30
4.5
1.5
5.7
316250000
316250000
N316
25
31
40
63
50
5.5
71
55
30
4.5
1.5
5.7
316300000
316300000
N316
30
38
48
72
58
5.5
71
62
37
4.5
1.5
5.7
316320000
316320000
N316
32
40
48
72
58
5.5
71
62
37
4.5
1.5
5.7
316380000
316380000
N316
38
46
58
85
70
6.6
80
67
37
5.0
2.0
6.8
316400000
316400000
N316
40
48
58
85
70
6.6
80
67
37
5.0
2.0
6.8
316480000
316480000
N316
48
56
70
104
86
9.0
95
89
47
5.0
2.0
9.0
316500000
316500000
N316
50
58
70
104
86
9.0
95
89
47
5.0
2.0
9.0
316630000
316630000
N316
63
71
85
120
100
9.0
95
89
47
5.5
2.5
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청