카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N12 Form B - Die bushes for punches with collar N12 form B
Intercom
Punches dies
Die bushes for punches with collar N12 form B
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/punzoni_matrici/bussole_guida_punzoni_con_collare/bussole_guida_punzoni_con_collare_n12.prj},{NB=N1208020},{TYPE=N12},{D1=8},{D2=14},{D3=18},{Z=0.01},{L=20},{FORMA=Forma B}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
L
[mm]
N1203020
N1203020
N12
3
7
9
0.008
20
N1203025
N1203025
N12
3
7
9
0.008
25
N1204020
N1204020
N12
4
8
10
0.008
20
N1204025
N1204025
N12
4
8
10
0.008
25
N1205020
N1205020
N12
5
10
12
0.008
20
N1205025
N1205025
N12
5
10
12
0.008
25
N1205032
N1205032
N12
5
10
12
0.008
32
N1206020
N1206020
N12
6
12
15
0.01
20
N1206025
N1206025
N12
6
12
15
0.01
25
N1206032
N1206032
N12
6
12
15
0.01
32
N1208020
N1208020
N12
8
14
18
0.01
20
N1208025
N1208025
N12
8
14
18
0.01
25
N1208032
N1208032
N12
8
14
18
0.01
32
N1210020
N1210020
N12
10
16
20
0.01
20
N1210025
N1210025
N12
10
16
20
0.01
25
N1210032
N1210032
N12
10
16
20
0.01
32
N1212032
N1212032
N12
12
18
22
0.01
32
N1214032
N1214032
N12
14
20
24
0.01
32
N1216032
N1216032
N12
16
22
26
0.01
32
N1218032
N1218032
N12
18
24
28
0.01
32
N1220032
N1220032
N12
20
26
30
0.01
32
N1222032
N1222032
N12
22
28
32
0.01
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청