카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N065 - Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N065
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushings with ball retainer according to DIN 9831 - ISO 9448-7 N062 / N063 / N064 / N065 / N066
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_sfera_02/bussola_n065_asmtab.prj},{NB=N065320000},{CODE=N065320000},{TYPE=N065},{D1=32},{D2=40},{D3=48},{D4=56},{D5=48},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{L=56},{L1=42},{L2=30},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=bussola_n065_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
STAFFETTA
ⁿ/ₐ
N065190000
N065190000
N065
19
25
32
40
32
52
67.9
22.3
32.0
45
35
23
4.0
1.0
M6
N065200000
N065200000
N065
20
26
32
40
32
52
67.9
22.3
32.0
45
35
23
4.0
1.0
M6
N065240000
N065240000
N065
24
30
40
48
40
60
75.8
24.3
35.4
45
35
23
4.5
1.5
M6
N065250000
N065250000
N065
25
31
40
48
40
60
75.8
24.3
35.4
45
35
23
4.5
1.5
M6
N065300000
N065300000
N065
30
38
48
56
48
67
82.7
26.0
38.5
56
42
30
4.5
1.5
M8
N065320000
N065320000
N065
32
40
48
56
48
67
82.7
26.0
38.5
56
42
30
4.5
1.5
M8
N065380000
N065380000
N065
38
46
58
66
58
77
92.7
28.5
42.8
63
52
37
5.0
1.5
M8
N065400000
N065400000
N065
40
48
58
66
58
77
92.7
28.5
42.8
63
52
37
5.0
1.5
M8
N065480000
N065480000
N065
48
56
70
80
70
91
106.6
32.0
48.8
80
65
47
5.0
2.0
M8
N065500000
N065500000
N065
50
58
70
80
70
91
106.6
32.0
48.8
80
65
47
5.0
2.0
M8
N065630000
N065630000
N065
63
71
85
95
85
106
121.5
35.8
55.3
95
80
60
5.5
2.5
M8
N065800000
N065800000
N065
80
92
105
118
105
129
144.4
41.5
65.3
120
80
60
6.0
2.5
M8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청