피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Intercom
생성됨: 27.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Intercom
N 062R - Bushes with collar according to DIN 9831 / ISO 9448 complete with roller cages in bronze N 911
Intercom
Standard Guide Elements
Guide bushes
With collar
Bushes with collar and roller guide in bronze
Powered by
CAD모델 선택
{intercom/elementi_normalizzati/bussole_guida/con_collare/bussole_con_collare_e_guida_a_rulli_in_bronzo/n_062r_asmtab.prj},{NB=N062R300000},{TYPE=N062R},{D1=30},{D2=38},{D3=48},{D4=56},{D5=53},{D6=67},{D7=82.7},{B=26.0},{B1=38.5},{M=M8},{C=13},{L=120},{L1=93},{L2=30},{L3=4.5},{R=1.5},{STAFFETTA=M8},{PPATH=n_062r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
[mm]
B
b
[mm]
B1
b1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
N062R190000
N062R190000
N062R
19
25
32
40
39
52
67.9
22.3
32.0
M6
12
71
59
23
N062R200000
N062R200000
N062R
20
26
32
40
39
52
67.9
22.3
32.0
M6
12
71
59
23
N062R240000
N062R240000
N062R
24
30
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
M6
12
95
79
23
N062R250000
N062R250000
N062R
25
31
40
48
46
60
75.8
24.3
35.4
M6
12
95
79
23
N062R300000
N062R300000
N062R
30
38
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
M8
13
120
93
30
N062R320000
N062R320000
N062R
32
40
48
56
53
67
82.7
26.0
38.5
M8
13
120
93
30
N062R380000
N062R380000
N062R
38
46
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
M8
13
120
108
37
N062R400000
N062R400000
N062R
40
48
58
66
63
77
92.7
28.5
42.8
M8
13
120
108
37
N062R480000
N062R480000
N062R
48
56
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
M8
13
140
127
47
N062R500000
N062R500000
N062R
50
58
70
80
77
91
106.6
32.0
48.8
M8
13
140
127
47
N062R630000
N062R630000
N062R
63
71
85
95
92
106
121.5
35.8
55.3
M8
13
160
150
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청