MxxMxxPA - Enlarger metric
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Enlarger metric from PA6 GF30
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/erw_met_pa6/mxxmxxpa.prj},{NB=M20M25PA},{NDMA=20},{NDMB=25},{L=8},{SW1=30},{EK=33.0},{DI=15},{H=21.0},{STGEW=6.2},{PACK=100},{TEMPV=-30},{VER=3},{X1=7.00},{X2=29.8},{X3=28.78},{X4=10.5},{X5=93.00},{X6=7.43},{EF003719=25},{EF003720=20},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{ARTNRX=M20M25PA},{ARTNR1=M20M25PA},{A=M20x1.5},{B=M25x1.5},{MATK=PA6 GF30},{MATF=RAL 7035 lichtgrau},{TEMPH=100},{MATFX='','RAL 7035 lichtgrau','SW','RAL 9005 tiefschwarz'},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=M20M25PA},{DESCSHORT=PA-ERWEITERUNG M20/M25 X1,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Connecting thread
[mm]
B
Connecting thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
EK
Across corners
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
H
Height
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATF
Color
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
M12M16PA
M12M16PA
M12x1.5
M16x1.5
8
20
22.0
7
20.5
3.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
M16M20PA
M16M20PA
M16x1.5
M20x1.5
8
24
26.5
11
20.5
3.8
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
M16M20PA/SW
M16M20PA/SW
M16x1.5
M20x1.5
8
24
26.5
11
20.5
3.8
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-30
100
M20M25PA
M20M25PA
M20x1.5
M25x1.5
8
30
33.0
15
21.0
6.2
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
100
-30
100
M20M25PA/SW
M20M25PA/SW
M20x1.5
M25x1.5
8
30
33.0
15
21.0
6.2
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
100
-30
100
M25M32PA
M25M32PA
M25x1.5
M32x1.5
8
37
41.0
19
23.0
9.7
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
M25M32PA/SW
M25M32PA/SW
M25x1.5
M32x1.5
8
37
41.0
19
23.0
9.7
PA6 GF30
RAL 9005 jet black
50
-30
100
M32M40PA
M32M40PA
M32x1.5
M40x1.5
10
45
49.5
26
25.0
13.0
PA6 GF30
RAL 7035 light grey
50
-30
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청