카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
Multigrip Blind Rivet Nut OPTO-SFM - Multigrip Blind Rivet Nut
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet Nut
Multigrip Blind Rivet Nut
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet_nut/multigrip_blind_rivet_nut/opto_sfm_st_fk.prj},{NB=Multigrip Blind Rivet Nut OPTO-SFM 10895050600 (l_0.5)},{ARTNR=10895050600},{D=7.0},{DB1=7.100},{KB1=0.5},{KB2=6.0},{SL1=15.0},{SL2=0.000},{HK=1.00},{DK=11.0},{DM=0.0},{AD=6.0},{AZ=9500},{SBK=0.0},{ZBK=0.0},{KG=2.15},{KGS=2.150},{MIN=24.000},{G1=5.000},{BEZ=HONSEL-Mehrbereichsblindnietmutter OPTO®-SFM Flachkopf},{MAT1=Stahl verzinkt},{MAT2=xxx},{SU=C4C [1.0303]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=xxx},{DB2=xxx},{G=M5},{M=500},{INFOPDF=PDF},{EAN=4016111943194},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{FORM=l},{KB=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
DIN
DIN EN ISO
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
G
Thread
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
SL2
max. Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
AD
max. tightening
[mm]
AZ
axial tensile force
[mm]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
ZTN
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
Multigrip Blind Rivet Nut...
10895040600
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
xxx
6.0
6.100
M4
0.5
6.0
14.0
0.000
0.80
10.0
4.0
5200
1.560
500
4016111943149
73181900
23110812
23110812
Multigrip Blind Rivet Nut...
10895050600
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
xxx
7.0
7.100
M5
0.5
6.0
15.0
0.000
1.00
11.0
6.0
9500
2.150
500
4016111943194
73181900
23110812
23110812
Multigrip Blind Rivet Nut...
10895060600
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
xxx
9.0
9.100
M6
0.5
6.0
17.5
0.000
1.50
13.0
11.0
15500
4.390
500
4016111943255
73181900
23110812
23110812
Multigrip Blind Rivet Nut...
10895080750
HONSEL-Mehrbereichsblindn...
Galvanized steel
C4C [1.0303]
Open
Dome Head
xxx
11.0
11.100
M8
0.5
7.5
21.5
0.000
1.50
16.0
24.0
21500
7.490
500
4016111943309
73181900
23110812
23110812
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청