MTT - Reducer output shaft of the permissible radial force and shaftand force
Melucci
Precision planetary reducer
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/riduttori/ept_asmtab.prj},{NB=MTT0904314-SINGLE},{SER=MTT},{SIZE=90},{STAGE=SINGLE},{RATIO=4},{FLANGE=-},{INSHAFT=≤Φ14},{NSPEED=3000},{MSPEED=6000},{MRL=3300},{MAL=1700},{INSF=14},{PPATH=ept_asmtpl.prj},{STAGEX='SINGLE','SINGLE','DOUBLE','DOUBLE'},{INSHAFTCODE=14},{SIZESHAFT=90≤Φ14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
INSHAFT
Albero di ingresso
ⁿ/ₐ
NTOR
Nominal output torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[KG]
NSPEED
Nominal input speed
[rpm]
M
Moment of inertia
[kgcm²]
ETOR
Emergency stop torque
[Nm]
PAL
Permitted axial load
[N]
PRL
Permitted radial load
[N]
MSPEED
Maximum input speed
[rpm]
MRL
Maximum radial load
[N]
MAL
Maximum axial load
[N]
MTOR
Maximum output torque
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MTT0644308-SINGLE
MTT0644308-
MTT
64
≤Φ8
27
1.4
3000
0.130
100
360
370
6000
1500
750
50
79.0
59.5
52
15.5
32
MTT0644314-SINGLE
MTT0644314-
MTT
64
≤Φ14
27
1.4
3000
0.210
100
360
370
6000
1500
750
50
82.0
62.5
65
16.5
35
MTT0644319-SINGLE
MTT0644319-
MTT
64
≤Φ19
27
1.4
3000
0.400
100
360
370
6000
1500
750
50
97.0
77.5
80
25.0
50
MTT09016308-DOUBLE
MTT09016308-
MTT
90
≤Φ8
75
4.0
3000
0.160
125
1100
1200
6000
3300
1700
125
117.0
87.0
52
15.5
32
MTT0904314-SINGLE
MTT0904314-
MTT
90
≤Φ14
75
3.6
3000
0.770
125
620
720
6000
3300
1700
125
100.0
70.0
65
16.5
35
MTT0904319-SINGLE
MTT0904319-
MTT
90
≤Φ19
75
3.6
3000
1.200
125
620
720
6000
3300
1700
125
110.0
80.0
65
25.0
50
MTT0904328-SINGLE
MTT0904328-
MTT
90
≤Φ28
75
3.6
3000
2.900
125
620
720
6000
3300
1700
125
127.0
97.0
80
35.0
67
MTT11016314-DOUBLE
MTT11016314-
MTT
110
≤Φ14
180
8.6
3000
1.000
330
4800
7100
6000
12000
8800
330
159.5
130.5
65
16.5
35
MTT1104319-SINGLE
MTT1104319-
MTT
110
≤Φ19
120
7.8
3000
3.100
330
3200
4700
6000
12000
8800
330
147.0
118.0
80
25.0
50
MTT1104328-SINGLE
MTT1104328-
MTT
110
≤Φ28
120
7.8
3000
5.100
330
3200
4700
6000
12000
8800
330
159.0
130.0
130
35.0
67
MTT1104338-SINGLE
MTT1104338-
MTT
110
≤Φ38
120
7.8
3000
13.000
330
3200
4700
6000
12000
8800
330
180.0
151.0
180
45.0
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청