MTSYW, MTSBYW - 30도 사다리꼴 나사 - 양단 단 붙이 타입 - 정밀 좌우 나사
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsyw.prj},{NB=MTSYW20-150-F2-V10-S2-Q10-X50},{ST=-},{D=20},{L=150},{F=2},{S=2},{V=10},{Q=10},{X=50},{YMIN=31},{D2=20},{P=4.0},{ALT1=},{FV=0},{FQ=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AC=},{AC=0.0},{ALT3AQ=},{AQ=0.0},{ALT2=},{SQ=0},{SC=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MC=},{MC=0},{ALT4MQ=},{MQ=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BC=},{BC=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KC=0},{KV=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AC
e 허용차 (AC)
[mm]
MMALT3AC
m +0.140 (AC)
[mm]
NNALT3AC
n 가공 한도 (AC)
[mm]
EEALT3AQ
e 허용차 (AQ)
[mm]
MMALT3AQ
m +0.140 (AQ)
[mm]
NNALT3AQ
n 가공 한도 (AQ)
[mm]
MPALT5BV
Mx 피치
ⁿ/ₐ
MPALT5BC
Mx 피치
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSYW14-106-F2-V8-S2-Q8-X...
MTSYW14-106-F2-V8-S2-Q8-X...
14
14
3.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSYW16-110-F2-V9-S2-Q9-X...
MTSYW16-110-F2-V9-S2-Q9-X...
16
16
3.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSYW20-150-F2-V10-S2-Q10...
MTSYW20-150-F2-V10-S2-Q10...
20
20
4.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSYW25-150-F2-V12-S2-Q12...
MTSYW25-150-F2-V12-S2-Q12...
25
25
5.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSYW28-150-F2-V14-S2-Q14...
MTSYW28-150-F2-V14-S2-Q14...
28
28
5.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
MTSYW32-200-F2-V14-S2-Q14...
MTSYW32-200-F2-V14-S2-Q14...
32
32
6.0
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청