MTSYKA, MTSYKB, MTSBYKA, MTSBYKB, RMTSYKA, RMTSYKB - 30도 사다리꼴 나사 - 편단 단 붙이 · 편단 2 단 타입 -
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsyka.prj},{NB=MTSYKA20-150-F2-R10-T2-Q10-S2-E5-X50},{TS=RT},{ST=-},{D=20},{L=150},{F=2},{G=0},{T=2},{S=2},{V=0},{Q=10},{R=10},{E=5},{X=50},{YMIN=31},{D2=20},{P=4},{ALT1=},{FE=0},{FR=0},{FW=0},{FY=0},{ALT3AR=},{AR=0.0},{ALT3AE=},{AE=0.0},{ALT2=},{SE=0},{SR=0},{SW=0},{SY=0},{ALT4MR=},{MR=0},{ALT4ME=},{ME=0},{ALT5BV=},{BV=0},{ALT5BQ=},{BQ=0},{ALT5BR=},{BR=0},{ALT6=},{WALT6=0},{AALT6=0},{ALT7=},{KQ=0},{KV=0},{KE=0},{KR=0},{CALT7=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D2
D
[mm]
P
P 피치
[mm]
EEALT3AR
e 허용차 (AR)
[mm]
MMALT3AR
m +0.140 (AR)
[mm]
NNALT3AR
n 가공 한도 (AR)
[mm]
EEALT3AE
e 허용차 (AE)
[mm]
MMALT3AE
m +0.140 (AE)
[mm]
NNALT3AE
n 가공 한도 (AE)
[mm]
MPALT5BV
Mx 피치
ⁿ/ₐ
MPALT5BQ
Mx 피치
ⁿ/ₐ
MPALT5BR
Mx 피치
ⁿ/ₐ
BB1ALT7
b1
[mm]
TT1ALT7
t1
[mm]
MTSYKA14-108-F2-R8-T2-Q8-...
MTSYKA14-108-F2-R8-T2-Q8-...
14
14
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA16-112-F2-R9-T2-Q9-...
MTSYKA16-112-F2-R9-T2-Q9-...
16
16
3
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA20-150-F2-R10-T2-Q1...
MTSYKA20-150-F2-R10-T2-Q1...
20
20
4
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA25-150-F2-R12-T2-Q1...
MTSYKA25-150-F2-R12-T2-Q1...
25
25
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA28-150-F2-R14-T2-Q1...
MTSYKA28-150-F2-R14-T2-Q1...
28
28
5
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
MTSYKA32-200-F2-R14-T2-Q1...
MTSYKA32-200-F2-R14-T2-Q1...
32
32
6
0.0
0.00
0.0
0.0
0.00
0.0
0
0
0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청