MREUA,MREWA,MREDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Position On Both Shides) - Set Screw Type -
Misumi
誘명꽣
롤러/반송 관련 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/53_rollers/mreua_asmtab.prj},{NB=MREWA20-6-60-N4-F15-P10-A2},{TYPE=MREWA},{D=20},{DD=6},{L=60},{N=4},{P=10},{F=15},{A=2},{PPATH=mreua/mreua_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
DD1
d1
[mm]
D1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MREUA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUA
10.0
11.0
15
M4
MREUS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUS
10.0
13.0
15
M4
MREUM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREUM
10.0
12.0
15
M4
MREWA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWA
10.0
11.0
15
M4
MREWS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWS
10.0
13.0
15
M4
MREWM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREWM
10.0
12.0
15
M4
MREDA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDA20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDA
10.0
11.0
15
M4
MREDS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDS20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDS
10.0
13.0
15
M4
MREDM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDM20-6-60-N4-F15-P10-A...
MREDM
10.0
12.0
15
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MREBUA,MREBWA,MREBDA - Roller for Round Belts ( Configurable Groove Positio...
Misumi
06.06.2021
ROEUS, ROEUA, ROEGS, ROEGA, ROEUHS, ROEUHA - 롤러-우레탄두께선택타입-베어링없음/스트레이트
Misumi
06.06.2021
UMKH, UMKM, UMKL - 우레탄롤러-칼라붙이널링우레탄롤러
Misumi
06.06.2021
SCC, PSCC, SSCC - 세트칼라 - 고정나사 고정형 - 광폭형
Misumi
02.06.2021
C-TTPA__T5100, C-TTPA__T5150, C-TTPA__T5200, C-TTPA__T5250 - Economy Timing...
Misumi
29.05.2023
HUH - 우레탄감김휠
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청