MQR - Low Torque Rotary Joint
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
MQR Low Torque Rotary Joint
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/mqr/mqr_asmtab.prj},{NB=MQR12-M5(0)},{MODEL=MQR12-M5},{TYPE=Metal seal type},{OPTION=(-) Standard},{NUMBER=(12) 12 circuits},{DIAMETER=(M5) M5x0.8},{THREAD=0},{NO=0},{NO1=4},{PPATH=assembly/mqr_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
OPTION
Options
ⁿ/ₐ
NUMBER
Number of circuits
ⁿ/ₐ
DIAMETER
Connection diameter
ⁿ/ₐ
MQR1-M5
MQR1-M5
Metal seal type
(-) Standard
(1) 1 circuit
(M5) M5x0.8
MQR2-M5
MQR2-M5
Metal seal type
(-) Standard
(2) 2 circuits
(M5) M5x0.8
MQR4-M5
MQR4-M5
Metal seal type
(-) Standard
(4) 4 circuits
(M5) M5x0.8
MQR8-M5
MQR8-M5
Metal seal type
(-) Standard
(8) 8 circuits
(M5) M5x0.8
MQR12-M5
MQR12-M5
Metal seal type
(-) Standard
(12) 12 circuits
(M5) M5x0.8
MQR16-M5
MQR16-M5
Metal seal type
(-) Standard
(16) 16 circuits
(M5) M5x0.8
MQRF2-M5
MQRF2-M5
Metal seal type
(F) Flange
(2) 2 circuits
(M5) M5x0.8
MQRF4-M5
MQRF4-M5
Metal seal type
(F) Flange
(4) 4 circuits
(M5) M5x0.8
MQRF8-M5
MQRF8-M5
Metal seal type
(F) Flange
(8) 8 circuits
(M5) M5x0.8
MQRF12-M5
MQRF12-M5
Metal seal type
(F) Flange
(12) 12 circuits
(M5) M5x0.8
MQRF16-M5
MQRF16-M5
Metal seal type
(F) Flange
(16) 16 circuits
(M5) M5x0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청