MPCA - 플랜지일체형무급유부시하우징유닛 - 2면플랜지
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mpca.prj},{NB=MPCA12},{MATH=JIS SS400 (AISI 1018 Steel Equivalent)},{ST=Electroless Nickel Plating},{DD=12},{DDTOL=+0.034/+0.016},{D=24},{DTOL=0/-0.021},{L=32},{L1=10},{S=25},{H=44},{T=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{TT=4.1},{PCD=34},{F=0},{A=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATH
하우징 재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
D 허용공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
MPCA6
MPCA6
SS400
무전해니켈크롬도금
6
+0.022/+0.010
15
0/-0.018
21
5
15
32
5
3.5
6.0
3.1
23
0
23
MPCA8
MPCA8
SS400
무전해니켈크롬도금
8
+0.028/+0.013
17
0/-0.018
26
5
20
34
5
3.5
6.0
3.1
25
0
25
MPCA10
MPCA10
SS400
무전해니켈크롬도금
10
+0.028/+0.013
20
0/-0.021
32
5
25
39
6
4.5
7.5
4.1
29
0
29
MPCA12
MPCA12
SS400
무전해니켈크롬도금
12
+0.034/+0.016
24
0/-0.021
32
10
25
44
6
4.5
7.5
4.1
34
0
34
MPCA13
MPCA13
SS400
무전해니켈크롬도금
13
+0.034/+0.016
26
0/-0.021
32
10
25
46
6
4.5
7.5
4.1
36
0
36
MPCA16
MPCA16
SS400
무전해니켈크롬도금
16
+0.034/+0.016
30
0/-0.021
37
10
30
50
6
4.5
7.5
4.1
40
26
30
MPCA20
MPCA20
SS400
무전해니켈크롬도금
20
+0.041/+0.020
36
0/-0.025
42
10
35
62
8
5.5
9.0
5.1
48
30
38
MPCA25
MPCA25
SS400
무전해니켈크롬도금
25
+0.041/+0.020
42
0/-0.025
57
10
50
68
8
5.5
9.0
5.1
54
36
40
MPCA30
MPCA30
SS400
무전해니켈크롬도금
30
+0.041/+0.020
48
0/-0.025
67
10
60
78
10
6.6
11.0
6.1
62
40
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청