MP 150 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
MP
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/mp/mp_150_tab.prj},{NB=MP150-032-A(0--)},{CODE=MP150-032-A},{CODENIT=KP1,5-32.2},{CU=32},{L=120},{LMIN=88},{RC=1},{D=19},{RD=10},{P=191},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=150},{F1I=214},{F1P=241},{V=10.4},{VER=0.000},{S=0.79},{MAXSPEED=1.8},{W=0.11},{PRA=1.000},{FS2B=MIN},{FX='-','-','ml_nofix2.jpg'},{FT=MIN},{FTP=MIN},{COLL=MIN},{S2=0.78540},{V2=0.01038},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{SPM=70},{P2=191},{PPATH=mp_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm³]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
MP150-010-A
MP150-010-A
10
75
65
1
19
10
191
20
150
185
201
5.2
1.8
0.09
80
0
80
MP150-015-A
MP150-015-A
15
85
70
1
19
10
191
20
150
195
215
6.4
1.8
0.09
80
0
80
MP150-020-A
MP150-020-A
20
95
75
1
19
10
191
20
150
203
225
7.5
1.8
0.10
78
0
80
MP150-025-A
MP150-025-A
25
105
80
1
19
10
191
20
150
209
234
8.6
1.8
0.11
75
0
80
MP150-032-A
MP150-032-A
32
120
88
1
19
10
191
20
150
214
241
10.4
1.8
0.11
70
0
80
MP150-038-A
MP150-038-A
38
135
97
1
19
10
191
20
150
214
241
12.4
1.8
0.12
65
0
80
MP150-045-A
MP150-045-A
45
150
105
1
19
10
191
20
150
217
245
14.1
1.8
0.13
60
0
80
MP150-050-A
MP150-050-A
50
160
110
1
19
10
191
20
150
220
249
15.3
1.8
0.14
55
0
80
MP150-056-A
MP150-056-A
56
175
119
1
19
10
191
20
150
219
248
17.2
1.8
0.14
50
0
80
MP150-063-A
MP150-063-A
63
190
127
1
19
10
191
20
150
221
251
19.0
1.8
0.15
45
0
80
MP150-080-A
MP150-080-A
80
220
140
1
19
10
191
20
150
231
264
22.0
1.8
0.17
40
0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청