Model 97124 - LINDAPTER® HIGH FRICTION ACCESSORY TYPE AFP2 - MILD STEEL - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/97124.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9712416_400},{DES=Cale de réglage LINDAPTER® type AFP2},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=acier},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE en cours},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9712416},{LODLEVEL=400},{Z=M16},{Y=8.0},{X=42.0},{T=10},{INFOS=INFOTEXTE},{W=52},{PC=AF16P2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_9712412
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9712412
M12
6.0
33.0
10
emile_maurin_9712416
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9712416
M16
8.0
42.0
10
emile_maurin_9712420
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9712420
M20
10.0
45.5
10
emile_maurin_9712424
Cale de réglage LINDAPTER...
-
-
acier
Galvanisé à chaud
CE en cours
LINDAPTER
9712424
M24
12.0
73.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청