Model 73301 - Serrated conical spring washer CS medium type NFE 25511 - Zinc plated 400 HSST
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Conical washers
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/conique/73301.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_733016_400},{DES=Rondelle conique striée de serrage CS moyenne boitage standard},{NORME1=NFE 25511},{NORME2=-},{MATIERE=Acier ressort},{REVETEMENT=Zn 200 HBS},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=733016},{LODLEVEL=400},{D=6},{D1=6.40},{D2=14},{S=1.2},{INFOS=INFOTEXTE},{H=1.85},{B=0.36},{NOM=45},{D3=10.0},{D4=7.4},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_733013
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
733013
3
3.35
8
0.6
emile_maurin_733014
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
733014
4
4.40
10
0.8
emile_maurin_733015
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
733015
5
5.40
12
1.0
emile_maurin_733016
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
733016
6
6.40
14
1.2
emile_maurin_733018
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
733018
8
8.56
18
1.4
emile_maurin_7330110
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7330110
10
10.56
22
1.6
emile_maurin_7330112
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7330112
12
12.83
27
1.8
emile_maurin_7330114
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7330114
14
14.40
30
2.4
emile_maurin_7330120
Rondelle conique striée d...
NFE 25511
-
Acier ressort
Zn 200 HBS
-
-
7330120
20
20.50
40
3.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求