Model 62511 - Plain washer large type DIN 9021 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
washer
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/rondelle/inox_a2/62511.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_6251110_400},{DES=Rondelle plate large},{NORME1=DIN 9021},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=6251110},{LODLEVEL=400},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=30.00},{S=2.5},{NENN=10.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 1
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Height
[mm]
emile_maurin_625112,5
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
625112,5
2.5
2.7
8.00
0.8
emile_maurin_625113
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
625113
3.0
3.2
9.00
0.8
emile_maurin_625114
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
625114
4.0
4.3
12.00
1.0
emile_maurin_625115
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
625115
5.0
5.3
15.00
1.2
emile_maurin_625116
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
625116
6.0
6.4
18.00
1.6
emile_maurin_625118
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
625118
8.0
8.4
24.00
2.0
emile_maurin_6251110
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251110
10.0
10.5
30.00
2.5
emile_maurin_6251112
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251112
12.0
13.0
37.00
3.0
emile_maurin_6251114
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251114
14.0
15.0
44.00
3.0
emile_maurin_6251116
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251116
16.0
17.0
50.00
3.0
emile_maurin_6251118
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251118
18.0
20.0
56.00
4.0
emile_maurin_6251120
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251120
20.0
22.0
60.00
4.0
emile_maurin_6251124
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251124
24.0
26.0
72.00
5.0
emile_maurin_6251130
Rondelle plate large
DIN 9021
-
Inox A2
-
-
-
6251130
30.0
33.0
92.00
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청