Model 62443 - Pan head self drilling screw square recess - DIN 7504 M - AISI 410
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62443.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624434,8X16_400},{DES=Vis autoperceuse tête cylindrique carrée},{NORME1=DIN 7504 M},{NORME2=-},{MATIERE=AISI 410},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624434,8X16},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8x16},{KR=1},{D=4.8},{DK=9.5},{L=16.0},{D3=3.580},{P=1.600},{DK1=9.500},{LG=5.800},{DP=4.100},{A=1.600},{K=3.55},{K1=3.7},{R=0.200},{RF=8.000},{MH=4.900},{TH=2.900},{MZ=3.000},{TZ=1.800},{MAT=0.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
emile_maurin_624434,2X13
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,2X13
4.2x13
4.2
8.2
13.0
3.05
emile_maurin_624434,2X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,2X16
4.2x16
4.2
8.2
16.0
3.05
emile_maurin_624434,2X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,2X19
4.2x19
4.2
8.2
19.0
3.05
emile_maurin_624434,2X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,2X25
4.2x25
4.2
8.2
25.0
3.05
emile_maurin_624434,8X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,8X16
4.8x16
4.8
9.5
16.0
3.55
emile_maurin_624434,8X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,8X19
4.8x19
4.8
9.5
19.0
3.55
emile_maurin_624434,8X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,8X25
4.8x25
4.8
9.5
25.0
3.55
emile_maurin_624434,8X32
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,8X32
4.8x32
4.8
9.5
32.0
3.55
emile_maurin_624434,8X38
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,8X38
4.8x38
4.8
9.5
38.0
3.55
emile_maurin_624434,8X50
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 M
-
AISI 410
-
-
-
624434,8X50
4.8x50
4.8
9.5
50.0
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청