피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58191D - 3 pieces ball valve with O/C position sensing - socket welding - full bore - lockable handle - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58191d.prj},{NB=bene_inox_458191D-80M_1},{REF=458191D-80M},{TYPE=Micro-contacts},{DN=80},{DNP=3\"},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=10},{Y=1},{PPATH=58191d/58191d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[인치]
Béné Inox 458191D-8D
458191D-8D
Détecteurs inductifs
8
1/4"
Béné Inox 458191D-10D
458191D-10D
Détecteurs inductifs
10
3/8"
Béné Inox 458191D-15D
458191D-15D
Détecteurs inductifs
15
1/2"
Béné Inox 458191D-20D
458191D-20D
Détecteurs inductifs
20
3/4"
Béné Inox 458191D-25D
458191D-25D
Détecteurs inductifs
25
1"
Béné Inox 458191D-32D
458191D-32D
Détecteurs inductifs
32
1"1/4
Béné Inox 458191D-40D
458191D-40D
Détecteurs inductifs
40
1"1/2
Béné Inox 458191D-50D
458191D-50D
Détecteurs inductifs
50
2"
Béné Inox 458191D-65D
458191D-65D
Détecteurs inductifs
65
2"1/2
Béné Inox 458191D-80D
458191D-80D
Détecteurs inductifs
80
3"
Béné Inox 458191D-8M
458191D-8M
Micro-contacts
8
1/4"
Béné Inox 458191D-10M
458191D-10M
Micro-contacts
10
3/8"
Béné Inox 458191D-15M
458191D-15M
Micro-contacts
15
1/2"
Béné Inox 458191D-20M
458191D-20M
Micro-contacts
20
3/4"
Béné Inox 458191D-25M
458191D-25M
Micro-contacts
25
1"
Béné Inox 458191D-32M
458191D-32M
Micro-contacts
32
1"1/4
Béné Inox 458191D-40M
458191D-40M
Micro-contacts
40
1"1/2
Béné Inox 458191D-50M
458191D-50M
Micro-contacts
50
2"
Béné Inox 458191D-65M
458191D-65M
Micro-contacts
65
2"1/2
Béné Inox 458191D-80M
458191D-80M
Micro-contacts
80
3"
Béné Inox 458191D-8DX
458191D-8DX
Détecteurs inductifs ATEX
8
1/4"
Béné Inox 458191D-10DX
458191D-10DX
Détecteurs inductifs ATEX
10
3/8"
Béné Inox 458191D-15DX
458191D-15DX
Détecteurs inductifs ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458191D-20DX
458191D-20DX
Détecteurs inductifs ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458191D-25DX
458191D-25DX
Détecteurs inductifs ATEX
25
1"
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청