카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5133 - Unions conical seat (casting) BW / Female - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
51 - Raccords union
03 - Raccords union moulés à portée conique
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/51_raccords_union/03_raccord_union_moules_a_portee_conique/5133.prj},{NB=bene_inox_451334-20},{REF=451334-20},{MAT=Inox 316},{DN=20},{D1=26.9},{D2=21.5},{F=3/4\"},{L=50.0},{S1=47},{S2=32},{KG=0.270},{INFOS=INFOTEXTE},{A=17.100},{B=18.300},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 451334-8
451334-8
Inox 316
8
13.5
10.0
1/4"
35.5
30
18
0.090
Béné Inox 451334-10
451334-10
Inox 316
10
17.2
12.7
3/8"
38.0
35
22
0.110
Béné Inox 451334-15
451334-15
Inox 316
15
21.3
16.7
1/2"
42.0
42
27
0.190
Béné Inox 451334-20
451334-20
Inox 316
20
26.9
21.5
3/4"
50.0
47
32
0.270
Béné Inox 451334-25
451334-25
Inox 316
25
33.7
26.5
1"
50.0
54
39
0.320
Béné Inox 451334-32
451334-32
Inox 316
32
42.4
35.8
1"1/4
59.0
72
48
0.670
Béné Inox 451334-40
451334-40
Inox 316
40
48.3
42.0
1"1/2
64.0
78
55
0.730
Béné Inox 451334-50
451334-50
Inox 316
50
60.3
53.3
2"
69.0
92
67
1.120
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청