Model 34791 - DRILLEX HEXAGON HEAD WITH FLANGE SELF DRILLING SCREW ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/34791.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_347914,8X25_400},{DES=Vis autoperceuse DRILLEX® tête hexagonale à embase},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=MUSTAD},{REF=347914,8X25},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8x25},{IDNR=},{D=4.8},{DC=10.5},{L=25.0},{LG=14.700},{P=1.600},{S=8.0},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{DC1=10.500},{K=4.45},{K1=4.3},{R=0.700},{R1=0.300},{D3=3.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_347914,2X13
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,2X13
4.2x13
4.2
8.8
13.0
7.0
4.25
emile_maurin_347914,2X16
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,2X16
4.2x16
4.2
8.8
16.0
7.0
4.25
emile_maurin_347914,2X19
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,2X19
4.2x19
4.2
8.8
19.0
7.0
4.25
emile_maurin_347914,2X25
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,2X25
4.2x25
4.2
8.8
25.0
7.0
4.25
emile_maurin_347914,8X16
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,8X16
4.8x16
4.8
10.5
16.0
8.0
4.45
emile_maurin_347914,8X19
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,8X19
4.8x19
4.8
10.5
19.0
8.0
4.45
emile_maurin_347914,8X25
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,8X25
4.8x25
4.8
10.5
25.0
8.0
4.45
emile_maurin_347914,8X32
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,8X32
4.8x32
4.8
10.5
32.0
8.0
4.45
emile_maurin_347914,8X38
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347914,8X38
4.8x38
4.8
10.5
38.0
8.0
4.45
emile_maurin_347915,5X19
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347915,5X19
5.5x19
5.5
11.0
19.0
8.0
5.45
emile_maurin_347915,5X25
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347915,5X25
5.5x25
5.5
11.0
25.0
8.0
5.45
emile_maurin_347915,5X32
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347915,5X32
5.5x32
5.5
11.0
32.0
8.0
5.45
emile_maurin_347915,5X38
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347915,5X38
5.5x38
5.5
11.0
38.0
8.0
5.45
emile_maurin_347915,5X45
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347915,5X45
5.5x45
5.5
11.0
45.0
8.0
5.45
emile_maurin_347915,5X50
Vis autoperceuse DRILLEX®...
-
-
Acier
Zn
-
MUSTAD
347915,5X50
5.5x50
5.5
11.0
50.0
8.0
5.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청