Model 33501 - RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREW CROSS RECESS "PHILLIPS" DIN 7504 R - ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_335014,2X16CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête fraisée bombée Phillips},{NORME1=DIN 7504 R},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=335014,2X16CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x16},{D=4.2},{DK=8.2},{K=3.05},{EP=3},{EMP=2},{L=16.0},{KR=1},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{LG=7.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
DES
ⁿ/ₐ
NORME1
ⁿ/ₐ
NORME2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EP
Max. Sheet thickness
[mm]
EMP
Socket H N°
ⁿ/ₐ
emile_maurin_335013,9X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 R
-
Acier
Zn
-
-
335013,9X25CR3
3.9x25
3.9
7.5
2.80
2
2
emile_maurin_335014,2X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 R
-
Acier
Zn
-
-
335014,2X16CR3
4.2x16
4.2
8.2
3.05
3
2
emile_maurin_335014,2X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 R
-
Acier
Zn
-
-
335014,2X19CR3
4.2x19
4.2
8.2
3.05
3
2
emile_maurin_335014,2X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 R
-
Acier
Zn
-
-
335014,2X25CR3
4.2x25
4.2
8.2
3.05
3
2
emile_maurin_335014,8X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 R
-
Acier
Zn
-
-
335014,8X25CR3
4.8x25
4.8
9.5
3.55
4
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청