Model 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/31401.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_314016X50_400},{DES=Vis à métaux tête poelier fendue},{NORME1=NFE 25129},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=314016X50},{LODLEVEL=400},{DXL=6x50},{D=6},{L=50},{DK=15},{K=3.3},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.5},{W=1.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
emile_maurin_314014X10
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X10
4x10
4
10
10
2.2
emile_maurin_314014X12
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X12
4x12
4
12
10
2.2
emile_maurin_314014X16
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X16
4x16
4
16
10
2.2
emile_maurin_314014X20
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X20
4x20
4
20
10
2.2
emile_maurin_314014X25
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X25
4x25
4
25
10
2.2
emile_maurin_314014X30
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X30
4x30
4
30
10
2.2
emile_maurin_314014X35
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X35
4x35
4
35
10
2.2
emile_maurin_314014X40
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X40
4x40
4
40
10
2.2
emile_maurin_314014X50
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314014X50
4x50
4
50
10
2.2
emile_maurin_314015X10
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X10
5x10
5
10
13
2.7
emile_maurin_314015X12
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X12
5x12
5
12
13
2.7
emile_maurin_314015X16
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X16
5x16
5
16
13
2.7
emile_maurin_314015X20
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X20
5x20
5
20
13
2.7
emile_maurin_314015X25
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X25
5x25
5
25
13
2.7
emile_maurin_314015X30
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X30
5x30
5
30
13
2.7
emile_maurin_314015X35
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X35
5x35
5
35
13
2.7
emile_maurin_314015X40
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X40
5x40
5
40
13
2.7
emile_maurin_314015X50
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X50
5x50
5
50
13
2.7
emile_maurin_314015X60
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314015X60
5x60
5
60
13
2.7
emile_maurin_314016X10
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314016X10
6x10
6
10
15
3.3
emile_maurin_314016X12
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314016X12
6x12
6
12
15
3.3
emile_maurin_314016X16
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314016X16
6x16
6
16
15
3.3
emile_maurin_314016X20
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314016X20
6x20
6
20
15
3.3
emile_maurin_314016X25
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314016X25
6x25
6
25
15
3.3
emile_maurin_314016X30
Vis à métaux tête poelier...
NFE 25129
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
314016X30
6x30
6
30
15
3.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청