Model 20010G5A - Hexagon head screw half thread - ISO 8.8 class GEOMET®500a
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Standard steel fastening
Hexagon head cap screw
8_8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_stand_acier/vis_tete_hexa/8_8/20010g5a.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_20010G5A 12X140_400},{DES=Vis à tête hexagonale partiellement filetée},{NORME1=ISO 4014},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Geomet® 500A},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=20010G5A 12X140},{LODLEVEL=400},{DXL=12x140},{D=12},{D3=9.853},{P=1.750},{L=140},{LG=104.000},{LS=95.250},{S=18},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=16.630},{K=7.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_20010G5A 6X4...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X40
6x40
6
40
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X4...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X45
6x45
6
45
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X5...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X50
6x50
6
50
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X5...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X55
6x55
6
55
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X6...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X60
6x60
6
60
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X6...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X65
6x65
6
65
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X7...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X70
6x70
6
70
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X7...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X75
6x75
6
75
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X8...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X80
6x80
6
80
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X9...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X90
6x90
6
90
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X1...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X100
6x100
6
100
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X1...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X110
6x110
6
110
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 6X1...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 6X120
6x120
6
120
18.000
10
4.0
emile_maurin_20010G5A 8X3...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X30
8x30
8
30
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X3...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X35
8x35
8
35
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X4...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X40
8x40
8
40
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X4...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X45
8x45
8
45
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X5...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X50
8x50
8
50
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X5...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X55
8x55
8
55
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X6...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X60
8x60
8
60
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X6...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X65
8x65
8
65
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X7...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X70
8x70
8
70
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X7...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X75
8x75
8
75
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X8...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X80
8x80
8
80
22.000
13
5.3
emile_maurin_20010G5A 8X9...
Vis à tête hexagonale par...
ISO 4014
-
Acier classe 8.8
Geomet® 500A
-
-
20010G5A 8X90
8x90
8
90
22.000
13
5.3
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청