카탈로그: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle TU52B ROD - ACIER DE CONSTRUCTION NON ALLIE Tu52b - TUBE RODE
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série A - Aciers de construction non alliés
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_metallurgiques/serie_a/tu52brod.prj},{NB=Emile Maurin TU52BROD80100 1000},{D1=80},{D2=100},{L=1000},{KG1=22.200},{TOL1=+0.046 / 0},{TOL2=± 0.45},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=tu52b_rod.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Diamètre intérieur
[mm]
D2
Diamètre extérieur
[mm]
KG
Poids
[kg]
TOL1
Tolérances sur D1
[mm]
TOL2
Tolérances sur D2
[mm]
Emile Maurin TU52BROD3245...
TU52BROD3245
32
45
6.170
+0.039 / 0
± 0.20
Emile Maurin TU52BROD4050...
TU52BROD4050
40
50
5.550
+0.039 / 0
± 0.20
Emile Maurin TU52BROD4055...
TU52BROD4055
40
55
8.790
+0.039 / 0
± 0.25
Emile Maurin TU52BROD4555...
TU52BROD4555
45
55
6.160
+0.039 / 0
± 0.25
Emile Maurin TU52BROD5060...
TU52BROD5060
50
60
6.780
+0.039 / 0
± 0.25
Emile Maurin TU52BROD5065...
TU52BROD5065
50
65
10.630
+0.039 / 0
± 0.30
Emile Maurin TU52BROD5070...
TU52BROD5070
50
70
14.800
+0.039 / 0
± 0.30
Emile Maurin TU52BROD5565...
TU52BROD5565
55
65
7.400
+0.046 / 0
± 0.30
Emile Maurin TU52BROD5570...
TU52BROD5570
55
70
11.560
+0.046 / 0
± 0.30
Emile Maurin TU52BROD6070...
TU52BROD6070
60
70
8.010
+0.046 / 0
± 0.30
Emile Maurin TU52BROD6075...
TU52BROD6075
60
75
12.480
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6080...
TU52BROD6080
60
80
17.260
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6373...
TU52BROD6373
63
73
8.380
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6375...
TU52BROD6375
63
75
10.210
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6378...
TU52BROD6378
63
78
13.040
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6380...
TU52BROD6380
63
80
14.990
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6383...
TU52BROD6383
63
83
17.950
+0.046 / 0
± 0.40
Emile Maurin TU52BROD6575...
TU52BROD6575
65
75
8.630
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD6580...
TU52BROD6580
65
80
13.410
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD7080...
TU52BROD7080
70
80
9.240
+0.046 / 0
± 0.35
Emile Maurin TU52BROD7085...
TU52BROD7085
70
85
14.330
+0.046 / 0
± 0.40
Emile Maurin TU52BROD7090...
TU52BROD7090
70
90
19.730
+0.046 / 0
± 0.40
Emile Maurin TU52BROD7590...
TU52BROD7590
75
90
15.250
+0.046 / 0
± 0.40
Emile Maurin TU52BROD7595...
TU52BROD7595
75
95
20.960
+0.046 / 0
± 0.40
Emile Maurin TU52BROD8090...
TU52BROD8090
80
90
10.480
+0.046 / 0
± 0.40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청