Modèle H12B-5/2-P/P - Distributeur en ligne 5/2 à commande pneumatique bistable débit maxi
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Produits de services
Distributeurs - Produits de service
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h12b_5_2_p_p.prj},{NB=michaud_chailly_H12B-5/2-1/8-P/P},{REF=H12B-5/2-1/8-P/P},{D1=1/8},{D2=1/8},{D3=4.5},{D4=4.3},{D5=M 5},{D6=9.0},{L1=47.0},{L2=43.0},{L3=40.0},{L4=26.0},{L5=5.0},{L6=19.5},{L7=8.0},{L8=3.5},{H1=21.0},{H2=77.0},{H3=41.0},{H4=22.0},{H5=19.0},{H6=42.0},{H7=38.5},{H8=124.0},{H9=12.0},{DEBIT=800},{PRESSION=-0.9 à 10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=30988},{TYP=J-5-1/8-B},{VERS=7.000},{B0=1.000},{B01=56.500},{B02=0.350},{B03=19.500},{NDR=9.728},{KDR=8.566},{L44=0.000},{L55=0.000},{L02=0.000},{L03=0.000},{CNSMASSEXACT=0.320}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
DEBIT
nominal
[l/min]
PRESSION
de service
[bar]
Michaud Chailly H12B-5/2-...
H12B-5/2-1/8-P/P
1/8
1/8
4.5
4.3
M 5
9.0
47.0
43.0
40.0
26.0
5.0
19.5
8.0
3.5
21.0
77.0
41.0
22.0
19.0
42.0
38.5
124.0
12.0
800
-0.9 à 10
Michaud Chailly H12B-5/2-...
H12B-5/2-1/4-P/P
1/4
1/8
5.5
4.3
M 5
9.0
53.0
49.0
44.0
32.0
6.0
24.0
9.0
3.5
24.0
88.0
46.0
24.0
20.0
48.0
44.0
137.0
16.0
1600
-0.9 à 10
Michaud Chailly H12B-5/2-...
H12B-5/2-3/8-P/P
3/8
1/8
6.5
5.5
M 5
11.0
70.0
64.5
51.0
40.0
7.5
29.0
13.0
4.0
32.0
100.0
61.4
33.8
24.1
64.0
50.0
120.0
11.0
2000
-0.9 à 10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청