Modèle H10-3/2-E/R - Distributeur compact en ligne 3/2 NF à commande électrique monostable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Produits de services
Distributeurs - Produits de service
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h10_3_2_e_r.prj},{NB=michaud_chailly_H10-3/2-M7-E/R-24DC},{REF=H10-3/2-M7-E/R-24DC},{D1=M7},{D2=3.5},{L1=57},{L2=28.5},{L3=23},{L4=10},{L5=10},{H1=35},{H2=26},{H3=4},{DN=400},{PS=2.5 à 8},{TAILLE=10/14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{H4=-},{APP=1},{APP1=2},{PPATH=assemblage_h10_3_2/10_m1bh_3gl_m7_sbl.prj},{TYP=196925}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
Raccordement
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
DN
Débit nominal
[l/min]
PS
Pression de service
ⁿ/ₐ
TAILLE
[mm]
Michaud Chailly H10-3/2-M...
H10-3/2-M5-E/R-24DC
M5
3.5
57
28.5
23
10
10
35
26
4
190
2.5 à 8
10/14
Michaud Chailly H10-3/2-M...
H10-3/2-M7-E/R-24DC
M7
3.5
57
28.5
23
10
10
35
26
4
400
2.5 à 8
10/14
Michaud Chailly H10-3/2-1...
H10-3/2-1/8-E/R-24DC
G 1/8
4.4
67
35
27
10
14
40.3
26
7
900
2.5 à 8
10/14
Michaud Chailly H10-3/2-1...
H10-3/2-1/4-E/R-24DC
G 1/4
4.4
94
50
38
17.5
18
57
45
6
1300
2.5 à 10
18/24
Michaud Chailly H10-3/2-3...
H10-3/2-3/8-E/R-24DC
G 3/8
56.5
110
65
50
17.5
24
62
40
11
2500
2.5 à 10
18/24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청