Modèle F2-312 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Aluminium
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_une
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_une/f2_312.prj},{NB=michaud_chailly_F2-312-20},{REF=F2-312-20},{MAT=Aluminium},{D1=20},{D2=40},{D3=46.4},{D4X=6},{L1=15},{VIS=M 6 x 16},{DK=10.000},{K=6.000},{L=16.000},{S=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
Michaud Chailly F2-312-03
F2-312-03
Aluminium
3
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-312-04
F2-312-04
Aluminium
4
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-312-05
F2-312-05
Aluminium
5
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-312-06
F2-312-06
Aluminium
6
16
20.7
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-312-07
F2-312-07
Aluminium
7
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-312-08
F2-312-08
Aluminium
8
18
22.4
9
M 3 x 8
Michaud Chailly F2-312-09
F2-312-09
Aluminium
9
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-312-10
F2-312-10
Aluminium
10
24
26.0
9
M 3 x 10
Michaud Chailly F2-312-11
F2-312-11
Aluminium
11
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-312-12
F2-312-12
Aluminium
12
28
31.8
11
M 4 x 12
Michaud Chailly F2-312-13
F2-312-13
Aluminium
13
30
33.9
11
M 4 x 14
Michaud Chailly F2-312-14
F2-312-14
Aluminium
14
30
33.9
11
M 4 x 14
Michaud Chailly F2-312-15
F2-312-15
Aluminium
15
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-312-16
F2-312-16
Aluminium
16
34
39.4
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-312-17
F2-312-17
Aluminium
17
36
41.1
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-312-18
F2-312-18
Aluminium
18
36
41.1
13
M 5 x 16
Michaud Chailly F2-312-19
F2-312-19
Aluminium
19
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-20
F2-312-20
Aluminium
20
40
46.4
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-21
F2-312-21
Aluminium
21
42
48.1
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-22
F2-312-22
Aluminium
22
42
48.1
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-23
F2-312-23
Aluminium
23
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-24
F2-312-24
Aluminium
24
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-25
F2-312-25
Aluminium
25
45
50.8
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-26
F2-312-26
Aluminium
26
48
53.5
15
M 6 x 16
Michaud Chailly F2-312-28
F2-312-28
Aluminium
28
48
53.5
15
M 6 x 16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求