Modèle C6-11 - Coussinet cylindrique en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets acier
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinet_acier/c6_11.prj},{NB=michaud_chailly_C6-11-12-18-20},{ARTNR=62221220},{PDF=PDF Katalogseite},{L=20.000},{GEW=22.0},{R=2.000},{REF=C6-11-12-18-20},{D1=12},{D2=18},{L1=20},{POIDS=0.0220},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
F7
[mm]
D2
n6
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C6-11-4-7...
C6-11-4-7-8
4
7
8
0.0016
WWW
Michaud Chailly C6-11-4-7...
C6-11-4-7-12
4
7
12
0.0023
WWW
Michaud Chailly C6-11-5-8...
C6-11-5-8-8
5
8
8
0.0019
WWW
Michaud Chailly C6-11-5-8...
C6-11-5-8-12
5
8
12
0.0028
WWW
Michaud Chailly C6-11-6-1...
C6-11-6-10-10
6
10
10
0.0040
WWW
Michaud Chailly C6-11-6-1...
C6-11-6-10-16
6
10
16
0.0061
WWW
Michaud Chailly C6-11-8-1...
C6-11-8-12-10
8
12
10
0.0048
WWW
Michaud Chailly C6-11-8-1...
C6-11-8-12-16
8
12
16
0.0077
WWW
Michaud Chailly C6-11-10-...
C6-11-10-15-12
10
15
12
0.0090
WWW
Michaud Chailly C6-11-10-...
C6-11-10-15-20
10
15
20
0.0150
WWW
Michaud Chailly C6-11-12-...
C6-11-12-18-12
12
18
12
0.0130
WWW
Michaud Chailly C6-11-12-...
C6-11-12-18-20
12
18
20
0.0220
WWW
Michaud Chailly C6-11-13-...
C6-11-13-22-16
13
22
16
0.0300
WWW
Michaud Chailly C6-11-14-...
C6-11-14-22-16
14
22
16
0.0270
WWW
Michaud Chailly C6-11-14-...
C6-11-14-22-28
14
22
28
0.0490
WWW
Michaud Chailly C6-11-15-...
C6-11-15-22-16
15
22
16
0.0250
WWW
Michaud Chailly C6-11-15-...
C6-11-15-22-28
15
22
28
0.0440
WWW
Michaud Chailly C6-11-16-...
C6-11-16-26-16
16
26
16
0.0400
WWW
Michaud Chailly C6-11-16-...
C6-11-16-26-28
16
26
28
0.0710
WWW
Michaud Chailly C6-11-18-...
C6-11-18-26-16
18
26
16
0.0340
WWW
Michaud Chailly C6-11-18-...
C6-11-18-26-28
18
26
28
0.0600
WWW
Michaud Chailly C6-11-20-...
C6-11-20-30-20
20
30
20
0.0600
WWW
Michaud Chailly C6-11-22-...
C6-11-22-30-20
22
30
20
0.0500
WWW
Michaud Chailly C6-11-25-...
C6-11-25-35-20
25
35
20
0.0720
WWW
Michaud Chailly C6-11-30-...
C6-11-30-42-25
30
42
25
0.1300
WWW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C6-12 - Coussinet à collerette en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 64501 - Rondelle plate moyenne type "M" - NFE 25514 - Inox A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle C2-15 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Alliage ferreux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle B7-BAGW - Bride d'arbre standard
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
N789/AFNOR E63-123 - Bague en acier
Agathon
11.04.2022
Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
AMF 6363-**-006-* - Rondelle d`appui
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
rondelle intermédiaire
Danly
28.04.2021
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
K0752 - Manette indexable en acier avec insert taraudé
KIPP
11.06.2024
Modèle 210202 - Vis à tête cylindrique bombée plate six pans creux inox A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle A5-29 - Accouplement rigide en deux parties avec ou sans rainure de ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C3-151 - Coussinet lisse cylindrique - Revêtement PTFE
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求