Modèle C2-251 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets autolubrifiants bronze et alliage ferreux
collerette
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_autolubrifiants/collerette/c2_251.prj},{NB=michaud_chailly_C2-251-20-26-20_20},{REF=C2-251-20-26-20},{MAT=Bronze},{D1=20},{D2=26},{D3=32},{L1=20},{L1X=15,16,20,25,32},{H1=3.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c2_251.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly C2-251-3-...
C2-251-3-6-4
Bronze
3
6
9
1.5
Michaud Chailly C2-251-3-...
C2-251-3-6-6
Bronze
3
6
9
1.5
Michaud Chailly C2-251-3-...
C2-251-3-6-10
Bronze
3
6
9
1.5
Michaud Chailly C2-251-4-...
C2-251-4-8-4
Bronze
4
8
12
2.0
Michaud Chailly C2-251-4-...
C2-251-4-8-8
Bronze
4
8
12
2.0
Michaud Chailly C2-251-4-...
C2-251-4-8-12
Bronze
4
8
12
2.0
Michaud Chailly C2-251-6-...
C2-251-6-10-6
Bronze
6
10
14
2.0
Michaud Chailly C2-251-6-...
C2-251-6-10-10
Bronze
6
10
14
2.0
Michaud Chailly C2-251-6-...
C2-251-6-10-16
Bronze
6
10
14
2.0
Michaud Chailly C2-251-8-...
C2-251-8-12-8
Bronze
8
12
16
2.0
Michaud Chailly C2-251-8-...
C2-251-8-12-12
Bronze
8
12
16
2.0
Michaud Chailly C2-251-8-...
C2-251-8-12-16
Bronze
8
12
16
2.0
Michaud Chailly C2-251-9-...
C2-251-9-14-6
Bronze
9
14
19
2.5
Michaud Chailly C2-251-9-...
C2-251-9-14-10
Bronze
9
14
19
2.5
Michaud Chailly C2-251-9-...
C2-251-9-14-14
Bronze
9
14
19
2.5
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-13-10
Bronze
10
13
16
1.5
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-13-16
Bronze
10
13
16
1.5
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-13-20
Bronze
10
13
16
1.5
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-15-10
Bronze
10
15
20
3.0
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-15-16
Bronze
10
15
20
3.0
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-15-20
Bronze
10
15
20
3.0
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-16-8
Bronze
10
16
22
3.0
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-16-10
Bronze
10
16
22
3.0
Michaud Chailly C2-251-10...
C2-251-10-16-16
Bronze
10
16
22
3.0
Michaud Chailly C2-251-12...
C2-251-12-15-12
Bronze
12
15
18
1.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle C2-25 - Coussinet autolubrifiant cylindrique - Bronze
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle C2-257 - Coussinet autolubrifiant à collerette (cotes pouces )
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Modèle C2-151 - Coussinet autolubrifiant à collerette - Alliage ferreux
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-32 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F2-31 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-744 - Bague d'arrêt fendue double - Aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.01.2024
Modèle F3-040 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 79400 - Circlps extérieur pour arbre - DIN 471 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 31-530 - Vis épaulée six pans creux - Acier - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
07534 - Vis rectifiée à épaulement similaire DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
Modèle 31-535 - Vis épaulée six pans creux - Inox - Tolérance F9
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
07.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청