Modèle A1-860 - Moyeu cannelé en inox
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
arbres_moyeux
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/arbres_moyeux/a1_860.prj},{NB=michaud_chailly_A1-860-23},{ARTNR=64899303},{MAT=1.4305},{PB=KN 23 x 28},{AN=6.000},{PDF=PDF Katalogseite},{D=28.000},{B=6.000},{A=50.000},{L=55.000},{GEW=0.470},{REF=A1-860-23},{DES=KN 21 x 25},{NC=6},{D1=23},{D2=28},{D3=50},{L1=6.0},{L2=55},{POIDS=0.36},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DES
Description du profil DIN 14
ⁿ/ₐ
NC
Nombre de cannelures
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
H11
[mm]
D3
DIN ISO 2768 m
[mm]
L1
D9
[mm]
L2
DIN ISO 2768 m
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-860-11
A1-860-11
KN 18 x 22
6
11
14
20
3.0
40
0.27
Michaud Chailly A1-860-13
A1-860-13
KN 11 x 14
6
13
16
28
3.5
45
0.06
Michaud Chailly A1-860-16
A1-860-16
KN 23 x 28
6
16
20
32
4.0
45
0.47
Michaud Chailly A1-860-18
A1-860-18
KN 13 x 16
6
18
22
40
5.0
50
0.16
Michaud Chailly A1-860-21
A1-860-21
KN 16 x 20
6
21
25
40
5.0
55
0.20
Michaud Chailly A1-860-23
A1-860-23
KN 21 x 25
6
23
28
50
6.0
55
0.36
Michaud Chailly A1-860-26
A1-860-26
KN 26 x 32
6
26
32
52
6.0
60
0.70
Michaud Chailly A1-860-28
A1-860-28
KN 32 x 38
6
28
34
60
7.0
60
0.88
Michaud Chailly A1-860-32
A1-860-32
KN 28 x 34
8
32
38
60
6.0
60
0.76
Michaud Chailly A1-860-36
A1-860-36
KN 42 x 48
8
36
42
70
7.0
65
0.94
Michaud Chailly A1-860-42
A1-860-42
KN 42 x 48
8
42
48
65
8.0
70
1.88
Michaud Chailly A1-860-42...
A1-860-421
KN 36 x 42
8
42
48
80
8.0
70
1.08
Michaud Chailly A1-860-46
A1-860-46
KN 46 x 54
8
46
54
80
9.0
90
2.25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求