Modèle A1-17 - Engrenage conique en acier - Module 3
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_acier/a1_17.prj},{NB=michaud_chailly_A1-17-30-6},{MAT=Acier},{M=3.0},{RAP=1.5 : 1},{NBR=30},{D1=20},{D2=93.5},{D3=50},{D4=90},{B=24},{L1=15.0},{L2=37.6},{L3=53},{L4=33},{L5=25.7},{CP=12.4},{G=0.860},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_17.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CP
Couple
[Nm]
G
[kg]
Michaud Chailly A1-17-16-...
A1-17-16-1
Acier
3.0
10
52.4
40
48
15
12.0
27.7
40
24
18.2
4.6
0.240
Michaud Chailly A1-17-18-...
A1-17-18-1
Acier
3.0
10
58.4
40
54
17
10.0
28.1
42
25
17.2
6.4
0.280
Michaud Chailly A1-17-20-...
A1-17-20-1
Acier
3.0
15
64.4
40
60
19
10.0
29.5
45
26
17.2
8.7
0.320
Michaud Chailly A1-17-22-...
A1-17-22-1
Acier
3.0
15
70.4
40
66
20
8.0
30.2
48
27
17.2
11.6
0.410
Michaud Chailly A1-17-25-...
A1-17-25-1
Acier
3.0
15
79.4
50
75
23
10.0
31.9
52
28
16.7
17.3
0.490
Michaud Chailly A1-17-30-...
A1-17-30-1
Acier
3.0
20
94.4
50
90
25
12.0
38.8
65
35
22.2
29.2
0.950
Michaud Chailly A1-17-40-...
A1-17-40-1
Acier
3.0
25
124.4
60
120
25
15.0
39.1
80
35
22.2
60.7
1.600
Michaud Chailly A1-17-16-...
A1-17-16-9
Acier
3.0
15
52.9
40
48
17
11.7
29.2
45
27
16.9
5.2
0.220
Michaud Chailly A1-17-20-...
A1-17-20-9
Acier
3.0
15
63.9
40
60
17
10.0
27.8
40
25
18.4
5.2
0.300
Michaud Chailly A1-17-16-...
A1-17-16-6
Acier
3.0
15
53.2
40
48
19
13.2
32.7
52
30
17.7
5.9
0.250
Michaud Chailly A1-17-24-...
A1-17-24-6
Acier
3.0
15
75.5
50
72
19
8.0
27.8
40
24
18.6
5.9
0.490
Michaud Chailly A1-17-20-...
A1-17-20-6
Acier
3.0
15
65.2
40
60
24
10.0
35.8
60
33
16.8
12.4
0.390
Michaud Chailly A1-17-30-...
A1-17-30-6
Acier
3.0
20
93.5
50
90
24
15.0
37.6
53
33
25.7
12.4
0.860
Michaud Chailly A1-17-15-...
A1-17-15-2
Acier
3.0
10
50.6
30
45
22
11.5
35.4
60
33
16.4
6.1
0.270
Michaud Chailly A1-17-30-...
A1-17-30-2
Acier
3.0
20
92.8
50
90
22
10.0
30.7
42
26
22.3
6.1
0.750
Michaud Chailly A1-17-20-...
A1-17-20-2
Acier
3.0
15
65.6
40
60
25
10.0
36.1
73
33
14.4
15.2
0.450
Michaud Chailly A1-17-40-...
A1-17-40-2
Acier
3.0
25
122.8
60
120
25
18.0
38.7
56
34
28.8
15.2
1.400
Michaud Chailly A1-17-16-...
A1-17-16-7
Acier
3.0
15
53.8
40
48
25
13.6
38.8
75
37
16.1
9.0
0.310
Michaud Chailly A1-17-40-...
A1-17-40-7
Acier
3.0
25
122.3
60
120
25
16.0
36.8
50
32
28.9
9.0
1.400
Michaud Chailly A1-17-18-...
A1-17-18-7
Acier
3.0
15
59.8
40
54
25
11.7
38.4
82
36
15.7
12.8
0.380
Michaud Chailly A1-17-45-...
A1-17-45-7
Acier
3.0
30
137.3
70
135
25
18.0
39.0
55
34
30.9
12.8
1.900
Michaud Chailly A1-17-16-...
A1-17-16-3
Acier
3.0
15
53.9
40
48
25
12.5
38.3
86
36
15.0
10.0
0.310
Michaud Chailly A1-17-48-...
A1-17-48-3
Acier
3.0
30
145.9
70
144
25
18.0
38.7
53
34
32.0
10.0
2.300
Michaud Chailly A1-17-16-...
A1-17-16-8
Acier
3.0
15
53.9
40
48
25
15.0
40.6
100
39
16.8
10.9
0.340
Michaud Chailly A1-17-56-...
A1-17-56-8
Acier
3.0
30
169.7
80
168
25
18.0
39.8
55
33
34.0
10.9
3.100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청