Modèle A1-082-10 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 06 B2 - Pas 15,875 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_082_10.prj},{NB=michaud_chailly_A1-082-10-20},{REF=A1-082-10-20},{SCHEMA=3},{VER=1},{MOYEU=1610},{MAT=Acier},{DENTS=20},{D2=108.4},{D3=0},{D4=101.49},{L1=26},{L2=9},{L3=25.5},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=382350020},{KG=0.87},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L33=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L111=0},{L22=0},{ZX=20},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MOYEU
N°du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dent
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-15
3
1210
15
83.2
0
76.35
26
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-17
3
1610
17
93.3
0
86.39
26
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-19
3
1610
19
103.3
0
96.44
26
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-20
3
1610
20
108.4
0
101.49
26
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-21
3
1610
21
113.4
0
106.51
26
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-23
3
1610
23
123.5
0
116.58
26
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-25
2
2012
25
133.6
90
126.66
32
9
25.5
Michaud Chailly A1-082-10...
A1-082-10-30
2
2012
30
158.8
90
151.87
32
9
25.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求