Modèle A1-082-06 - Pignon à chaîne double à moyeu amovible 06 B2 - Pas 9,525 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_082_06.prj},{NB=michaud_chailly_A1-082-06-21},{REF=A1-082-06-21},{SCHEMA=2},{MAT=Acier},{MOYEU=1008},{DENTS=21},{D2=67.6},{D4=63.90},{D3=49},{L1=22},{L2=5.2},{L3=15.4},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=382330021},{ZX=21},{KG=0.16},{VER=1},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L33=0.000},{L44=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N°du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-06-17
2
Acier
1008
17
55.5
51.83
41
22
5.2
15.4
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-06-19
2
Acier
1008
19
61.6
57.86
46
22
5.2
15.4
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-06-21
2
Acier
1008
21
67.6
63.90
49
22
5.2
15.4
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-06-23
2
Acier
1210
23
73.7
69.95
59
25
5.2
15.4
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-06-25
2
Acier
1210
25
79.7
75.99
64
25
5.2
15.4
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-06-30
2
Acier
1210
30
94.8
91.12
75
25
5.2
15.4
Michaud Chailly A1-082-06...
A1-082-068-57
7
Fonte
1610
57*
177.5
172.91
90
25
5.2
15.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求