Modèle A1-08-16 - Pignon à chaîne simple à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
moyeux_amovibles
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/moyeux_amovibles/a1_08_16.prj},{NB=michaud_chailly_A1-08-16-21},{REF=A1-08-16-21},{SCHEMA=1},{MAT=Acier},{MOYEU=2517},{DENTS=21},{D2=182.0},{D3=110},{D4=170.42},{L1=44},{L2=16.2},{POIDS=2.81},{INFOS=INOFTEXTE},{CNSORDERNO=381380021},{ZX=21},{TIPO=1},{C=2.5},{R3=26},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L11=0},{L22=0},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-13
1
Acier
1615
13
117.7
73
106.13
38
16.2
0.98
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-15
1
Acier
1615
15
133.7
76
122.16
38
16.2
1.30
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-17
1
Acier
2012
17
149.8
90
138.23
32
16.2
1.59
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-19
1
Acier
2517
19
165.9
108
154.31
44
16.2
2.29
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-20
1
Acier
2517
20
173.9
110
162.38
44
16.2
2.60
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-21
1
Acier
2517
21
182.0
110
170.42
44
16.2
2.81
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-22
1
Acier
2517
22
190.1
110
178.48
44
16.2
3.10
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-23
1
Acier
2517
23
198.1
110
186.53
44
16.2
3.38
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-25
1
Acier
2517
25
214.2
110
202.66
44
16.2
3.97
Michaud Chailly A1-08-16-...
A1-08-16-28
1
Acier
2517
28
238.4
110
226.85
44
16.2
5.26
Michaud Chailly A1-08-168...
A1-08-168-57
6
Fonte
3020
57*
474.9
160
461.07
51
16.2
13.87
Michaud Chailly A1-08-168...
A1-08-168-76
6
Fonte
3020
76*
628.4
160
614.65
51
16.2
22.63
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求