目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-08 - Crapaud fonte autoréglable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_08.prj},{NB=emile_maurin_95-081-24_400},{V=1},{DES=Crapaud fonte autoréglable},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF1=9570124},{REF=95-081-24},{LODLEVEL=400},{D1=M24},{H1=3-24},{H2=44-54},{L1=76},{L2=47-57},{L3=52-58},{C1=491},{F1=19.7},{F2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{X1=5},{PPATH=95_08/95_081/95_081_asmtpl.prj},{PC=LR24},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
emile_maurin_95-081-12
fonte
Zn
-
95-081-12
M12
3-12
25-29
39
26-29
25-31
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-081-16
fonte
Zn
-
95-081-16
M16
3-16
30-36
46
30-35
34-37
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-081-20
fonte
Zn
-
95-081-20
M20
3-20
41-48
57
42-49
46-51
285
14.7
3
emile_maurin_95-081-24
fonte
Zn
-
95-081-24
M24
3-24
44-54
76
47-57
52-58
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-083-10
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-083-10
M10
3-10
21-24
33
21-24
24-26
20
1.5
-
emile_maurin_95-083-12
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-083-12
M12
3-12
25-29
39
26-29
25-31
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-083-16
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-083-16
M16
3-16
30-36
46
30-35
34-37
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-083-20
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-083-20
M20
3-20
41-48
57
42-49
46-51
285
14.7
3
emile_maurin_95-083-24
fonte
Galvanisé à chaud
-
95-083-24
M24
3-24
44-54
76
47-57
52-58
491
19.7
4.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求