카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-03 - Crapaud fonte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_03.prj},{NB=emile_maurin_95-031-24-16_400},{DES=Crapaud fonte},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 12/0300},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-031-24-16},{LODLEVEL=400},{VE=long},{X1=6},{D1=M24},{H2=25},{L1=55},{L2=48},{L3=25},{C1=491},{F1=19.7},{F2=4.5},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=19.7},{REF1=9532124},{FRICTIONAL=4.5},{TT=491},{W=55},{PC=B24},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
Bolt
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
emile_maurin_95-031-8-4
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-8-4
M8
4
8
20
16
8
6
1.0
emile_maurin_95-031-10-4
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-10-4
M10
4
10
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-031-10-5
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-10-5
M10
5
10
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-031-10-7
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-10-7
M10
7
10
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-031-12-4,...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-12-4,5
M12
4.5
12
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-031-12-6
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-12-6
M12
6
12
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-031-12-9,...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-12-9,5
M12
9.5
12
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-031-16-5,...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-16-5,5
M16
5.5
16
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-031-16-8
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-16-8
M16
8
16
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-031-16-11
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-16-11
M16
11
16
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-031-20-7
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-20-7
M20
7
19
46
36
19
285
14.7
3.0
emile_maurin_95-031-20-10
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-20-10
M20
10
19
46
36
19
285
14.7
3.0
emile_maurin_95-031-20-12...
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-20-12,5
M20
12.5
19
46
36
19
285
14.7
3.0
emile_maurin_95-031-24-9
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-24-9
M24
9
25
55
48
25
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-031-24-12
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-24-12
M24
12
25
55
48
25
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-031-24-16
fonte
Zn
CE ETA 12/0300
95-031-24-16
M24
16
25
55
48
25
491
19.7
4.5
emile_maurin_95-033-8-4
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-8-4
M8
4
8
20
16
8
6
1.0
emile_maurin_95-033-10-4
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-10-4
M10
4
10
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-033-10-5
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-10-5
M10
5
10
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-033-10-7
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-10-7
M10
7
10
26
20
11
20
1.5
emile_maurin_95-033-12-4,...
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-12-4,5
M12
4.5
12
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-033-12-6
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-12-6
M12
6
12
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-033-12-9,...
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-12-9,5
M12
9.5
12
29
26
13
69
5.8
0.9
emile_maurin_95-033-16-5,...
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-16-5,5
M16
5.5
16
36
30
16
147
8.5
1.7
emile_maurin_95-033-16-8
fonte
Galvanisé à chaud
CE ETA 12/0300
95-033-16-8
M16
8
16
36
30
16
147
8.5
1.7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청