카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 94-23 - Profilé Aluminium 80x80 Formes B Et I
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Profilés aluminium et accessoires (Série 94)
Aluminum profiles
Model 94-23 Aluminium Profile 80x80 B and I Shapes
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie94_profiles_alu/profiles/94_23/94_23.prj},{NB=emile_maurin_94-231-80-10-1000_1000},{REF=94-231-80-10-1000},{VERSION=Standard},{FORME=B},{L1=80},{L2=80},{L3=10},{L4=20},{H1=6.0},{H2=6.50},{D1=10.0},{LONGUEUR=1000},{LX=114.5},{LY=114.5},{WX=28.64},{WY=28.64},{SURFACE=1554.20},{POIDS=4.20},{INFOS=INFOTEXTE},{X=3},{LL=1000,[100:1000]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
FORME
Forme
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
LX
[cm4]
LY
[cm4]
WX
[cm^3]
WY
[cm^3]
SURFACE
Surface
[mm^2]
POIDS
[kg/m]
Emile Maurin 94-231-80-8-...
94-231-80-8-500
Standard
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
136.2
136.2
34.05
34.05
1993.82
5.40
Emile Maurin 94-231-80-8-...
94-231-80-8-1000
Standard
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
136.2
136.2
34.05
34.05
1993.82
5.40
Emile Maurin 94-231-80-8-...
94-231-80-8-1500
Standard
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
136.2
136.2
34.05
34.05
1993.82
5.40
Emile Maurin 94-231-80-8-...
94-231-80-8-2000
Standard
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
136.2
136.2
34.05
34.05
1993.82
5.40
Emile Maurin 94-231-80-8-...
94-231-80-8-3000
Standard
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
136.2
136.2
34.05
34.05
1993.82
5.40
Emile Maurin 94-231-80-10...
94-231-80-10-500
Standard
B
80
80
10
20
6.0
6.50
10.0
114.5
114.5
28.64
28.64
1554.20
4.20
Emile Maurin 94-231-80-10...
94-231-80-10-1000
Standard
B
80
80
10
20
6.0
6.50
10.0
114.5
114.5
28.64
28.64
1554.20
4.20
Emile Maurin 94-231-80-10...
94-231-80-10-1500
Standard
B
80
80
10
20
6.0
6.50
10.0
114.5
114.5
28.64
28.64
1554.20
4.20
Emile Maurin 94-231-80-10...
94-231-80-10-2000
Standard
B
80
80
10
20
6.0
6.50
10.0
114.5
114.5
28.64
28.64
1554.20
4.20
Emile Maurin 94-231-80-10...
94-231-80-10-3000
Standard
B
80
80
10
20
6.0
6.50
10.0
114.5
114.5
28.64
28.64
1554.20
4.20
Emile Maurin 94-232-80-8-...
94-232-80-8-500
Lourd
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
190.0
190.0
47.50
47.50
2686.40
7.25
Emile Maurin 94-232-80-8-...
94-232-80-8-1000
Lourd
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
190.0
190.0
47.50
47.50
2686.40
7.25
Emile Maurin 94-232-80-8-...
94-232-80-8-1500
Lourd
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
190.0
190.0
47.50
47.50
2686.40
7.25
Emile Maurin 94-232-80-8-...
94-232-80-8-2000
Lourd
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
190.0
190.0
47.50
47.50
2686.40
7.25
Emile Maurin 94-232-80-8-...
94-232-80-8-3000
Lourd
I
80
80
8
20
4.5
7.75
6.8
190.0
190.0
47.50
47.50
2686.40
7.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청