카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8082 - Tête de lavage à faisceaux - rotation libre
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
05 - Têtes de lavage
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/05_tetes_de_lavage/8082.prj},{NB=bene_inox_680822-075G},{REF=680822-075G},{RACCORDPROCESS=Goupillé 3/4\"},{ANGLE=270° Bas},{D=19.2},{L=132},{MAXCUVE=2.6},{DEBITA2BAR=97},{POIDS=0.46},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RACCORDPROCESS
ⁿ/ₐ
ANGLE
Angle de pulvérisation
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
MAXCUVE
Ø
[m]
DEBITA2BAR
[l/min]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680821-075G
680821-075G
Goupillé 3/4"
270° Haut
19.2
132
2.6
97
0.46
Béné Inox 680821-100C
680821-100C
Clamp 1"
270° Haut
50.4
125
2.6
97
0.46
Béné Inox 680821-038F
680821-038F
Femelle 3/8" BSP
270° Haut
38.0
105
2.6
97
0.46
Béné Inox 680822-075G
680822-075G
Goupillé 3/4"
270° Bas
19.2
132
2.6
97
0.46
Béné Inox 680822-100C
680822-100C
Clamp 1"
270° Bas
50.4
125
2.6
97
0.46
Béné Inox 680822-038F
680822-038F
Femelle 3/8" BSP
270° Bas
38.0
105
2.6
97
0.46
Béné Inox 680823-075G
680823-075G
Goupillé 3/4"
360°
19.2
132
3.0
145
0.46
Béné Inox 680823-100C
680823-100C
Clamp 1"
360°
50.4
125
3.0
145
0.46
Béné Inox 680823-038F
680823-038F
Femelle 3/8" BSP
360°
38.0
105
3.0
145
0.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청