카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72412 - Tube DIN brut (roulé soudé) - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72412.prj},{NB=bene_inox_372412-2042},{REF=372412-2042},{MAT=1.4307},{DN=200},{OD=204.0},{E=2.0},{POIDS=10.13},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
OD
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 372412-121
372412-121
1.4307
10 série B
12.0
1.0
0.28
Béné Inox 372412-1315
372412-1315
1.4307
10 série A
13.0
1.5
0.43
Béné Inox 372412-181
372412-181
1.4307
15 série B
18.0
1.0
0.43
Béné Inox 372412-1915
372412-1915
1.4307
15 série A
19.0
1.5
0.66
Béné Inox 372412-221
372412-221
1.4307
20 série B
22.0
1.0
0.54
Béné Inox 372412-2315
372412-2315
1.4307
20 série A
23.0
1.5
0.81
Béné Inox 372412-281
372412-281
1.4307
25 série B
28.0
1.5
0.68
Béné Inox 372412-2915
372412-2915
1.4307
25 série A
29.0
1.5
1.04
Béné Inox 372412-3415
372412-3415
1.4307
32 série B
34.0
1.5
0.83
Béné Inox 372412-3515
372412-3515
1.4307
32 série A
35.0
1.5
1.26
Béné Inox 372412-4015
372412-4015
1.4307
40 série B
40.0
1.5
0.98
Béné Inox 372412-4115
372412-4115
1.4307
40 série A
41.0
1.5
1.50
Béné Inox 372412-5215
372412-5215
1.4307
50 série B
52.0
1.5
1.25
Béné Inox 372412-5315
372412-5315
1.4307
50 série A
53.0
1.5
1.93
Béné Inox 372412-702
372412-702
1.4307
65
70.0
2.0
3.41
Béné Inox 372412-852
372412-852
1.4307
80
85.0
2.0
4.11
Béné Inox 372412-1042
372412-1042
1.4307
100
104.0
2.0
5.11
Béné Inox 372412-1292
372412-1292
1.4307
125
129.0
2.0
6.36
Béné Inox 372412-1542
372412-1542
1.4307
150
154.0
2.0
7.62
Béné Inox 372412-2042
372412-2042
1.4307
200
204.0
2.0
10.13
Béné Inox 672412-121
672412-121
1.4404
10 série B
12.0
1.0
0.28
Béné Inox 672412-1315
672412-1315
1.4404
10 série A
13.0
1.5
0.43
Béné Inox 672412-181
672412-181
1.4404
15 série B
18.0
1.0
0.43
Béné Inox 672412-1915
672412-1915
1.4404
15 série A
19.0
1.5
0.66
Béné Inox 672412-221
672412-221
1.4404
20 série B
22.0
1.0
0.54
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청