카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70250 - Rondelle plate étroite Grade A - ISO 7092 - Acier 200HV - Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70250.prj},{NB=emile_maurin_7025010},{REF=7025010},{MAT=Acier 200HV},{IDNR=},{D=10},{D1=10.5},{D2=18},{S=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=rondellez.txt},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 702502,5
702502,5
Acier 200HV
2
2.7
5
0.5
Emile Maurin 702504
702504
Acier 200HV
4
4.3
8
0.5
Emile Maurin 702505
702505
Acier 200HV
5
5.3
9
1.0
Emile Maurin 702506
702506
Acier 200HV
6
6.4
11
1.6
Emile Maurin 702508
702508
Acier 200HV
8
8.4
15
1.6
Emile Maurin 7025010
7025010
Acier 200HV
10
10.5
18
1.6
Emile Maurin 7025012
7025012
Acier 200HV
12
13.0
20
2.0
Emile Maurin 7025014
7025014
Acier 200HV
14
15.0
24
2.5
Emile Maurin 7025016
7025016
Acier 200HV
16
17.0
28
2.5
Emile Maurin 7025018
7025018
Acier 200HV
18
19.0
30
3.0
Emile Maurin 7025020
7025020
Acier 200HV
20
21.0
34
3.0
Emile Maurin 7025022
7025022
Acier 200HV
22
23.0
37
3.0
Emile Maurin 7025024
7025024
Acier 200HV
24
25.0
39
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청