카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 59751 - Gasket for class 300 ANSI flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5975.prj},{NB=bene_inox_959751-65},{REF=959751-65},{DNP=2\"1/2},{D1=130.0},{D2=73},{E=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
Béné Inox 959751-15
959751-15
1/2"
54.0
22
2
Béné Inox 959751-20
959751-20
3/4"
66.5
27
2
Béné Inox 959751-25
959751-25
1"
73.0
34
2
Béné Inox 959751-32
959751-32
1"1/4
82.5
43
2
Béné Inox 959751-40
959751-40
1"1/2
95.0
49
2
Béné Inox 959751-50
959751-50
2"
111.0
61
2
Béné Inox 959751-65
959751-65
2"1/2
130.0
73
2
Béné Inox 959751-80
959751-80
3"
149.0
89
2
Béné Inox 959751-100
959751-100
4"
181.0
115
2
Béné Inox 959751-125
959751-125
5"
216.0
141
2
Béné Inox 959751-150
959751-150
6"
251.0
169
2
Béné Inox 959751-200
959751-200
8"
308.0
220
2
Béné Inox 959751-250
959751-250
10"
362.0
273
2
Béné Inox 959751-300
959751-300
12"
422.0
324
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청