카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 431913 - Spring hook with eyelet - Stainless steel A4
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 31 - Ropes, chains and accessories
accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_31/accessoires/431913.prj},{NB=bene_inox_431913-7_0},{REF=431913-7},{MAT=Inox},{ROT=0},{D1=7},{L1=70},{L2=10},{L3=9},{D2=33.9800},{ANG=30.000},{CT=250},{ANG1=200.020},{R1=7.000},{L4=32.4000},{ROTX=35.000},{PPATH=431913/431913_asmsbl.prj},{INFOS=INFOTEXT},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CT
Charge de travail
[daN]
Béné Inox 431913-5
431913-5
Inox
5
50
8
7
125
Béné Inox 431913-6
431913-6
Inox
6
60
8
8
200
Béné Inox 431913-7
431913-7
Inox
7
70
10
9
250
Béné Inox 431913-8
431913-8
Inox
8
80
12
11
300
Béné Inox 431913-10
431913-10
Inox
10
100
14
14
500
Béné Inox 431913-11
431913-11
Inox
11
110
19
17
520
Béné Inox 431913-12
431913-12
Inox
12
120
23
21
550
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청