카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-62 - Protection caoutchouc pour aimant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-62 Protection caoutchouc pour aimant
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_62/41_62.prj},{NB=emile_maurin_41-620-32},{REF=41-620-32},{D1=32},{D2=33},{H1=5},{H2=0.5},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 41-620-16
41-620-16
16
17
3
0.5
Emile Maurin 41-620-20
41-620-20
20
21
5
0.5
Emile Maurin 41-620-25
41-620-25
25
26
5
0.5
Emile Maurin 41-620-32
41-620-32
32
33
5
0.5
Emile Maurin 41-620-40
41-620-40
40
41
6
0.5
Emile Maurin 41-620-50
41-620-50
50
51
6
0.5
Emile Maurin 41-620-63
41-620-63
63
64
6
0.5
Emile Maurin 41-620-80
41-620-80
80
85
11
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청