目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 41-62 - Protection caoutchouc pour aimant
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Eléments magnétiques (Série 41)
Aimants plats
Modèle 41-62 Protection caoutchouc pour aimant
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/serie41_elements_magnetiques/aimants_plats/41_62/41_62.prj},{NB=emile_maurin_41-620-32},{REF=41-620-32},{D1=32},{D2=33},{H1=5},{H2=0.5},{INFOS=INFOTEXTE}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 41-620-16
41-620-16
16
17
3
0.5
Emile Maurin 41-620-20
41-620-20
20
21
5
0.5
Emile Maurin 41-620-25
41-620-25
25
26
5
0.5
Emile Maurin 41-620-32
41-620-32
32
33
5
0.5
Emile Maurin 41-620-40
41-620-40
40
41
6
0.5
Emile Maurin 41-620-50
41-620-50
50
51
6
0.5
Emile Maurin 41-620-63
41-620-63
63
64
6
0.5
Emile Maurin 41-620-80
41-620-80
80
85
11
0.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求