目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-42 - Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture renforcée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes forte charge
Modèle 38-42 Roulette forte charge pivotante ou fixe, à platine, monture renforcée
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_forte_charge/38_42/38_42.prj},{NB=emile_maurin_38-422-150_0},{REF=38-422-150},{VERSION=Pivotante},{PIV=0},{FREIN=Avec frein avant},{D1=150},{D2=11},{H1=200},{L1=110},{L2=140},{L3=105},{L4=75},{L5=80},{L6=55},{L7=54},{CHARGE=350},{INFOS=INFOTEXTE},{X=7},{R1X=124.700},{R2X=36.970},{R2Y=95.000},{D3=45.590},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CHARGE
[kg]
Emile Maurin 38-421-125
38-421-125
Pivotante
Sans frein
125
11
170
110
140
105
75
80
50
50
270
Emile Maurin 38-421-150
38-421-150
Pivotante
Sans frein
150
11
200
110
140
105
75
80
55
54
350
Emile Maurin 38-421-160
38-421-160
Pivotante
Sans frein
160
11
205
110
140
105
75
80
55
50
350
Emile Maurin 38-421-200
38-421-200
Pivotante
Sans frein
200
11
245
110
140
105
75
80
60
50
450
Emile Maurin 38-421-250
38-421-250
Pivotante
Sans frein
250
11
295
110
140
105
75
80
70
50
550
Emile Maurin 38-422-125
38-422-125
Pivotante
Avec frein avant
125
11
170
110
140
105
75
80
50
50
270
Emile Maurin 38-422-150
38-422-150
Pivotante
Avec frein avant
150
11
200
110
140
105
75
80
55
54
350
Emile Maurin 38-422-160
38-422-160
Pivotante
Avec frein avant
160
11
205
110
140
105
75
80
55
50
350
Emile Maurin 38-422-200
38-422-200
Pivotante
Avec frein avant
200
11
245
110
140
105
75
80
60
50
450
Emile Maurin 38-422-250
38-422-250
Pivotante
Avec frein avant
250
11
295
110
140
105
75
80
70
50
550
Emile Maurin 38-427-125
38-427-125
Fixe
Sans frein
125
11
170
110
140
105
75
80
50
50
270
Emile Maurin 38-427-150
38-427-150
Fixe
Sans frein
150
11
200
110
140
105
75
80
55
54
350
Emile Maurin 38-427-160
38-427-160
Fixe
Sans frein
160
11
205
110
140
105
75
80
55
50
350
Emile Maurin 38-427-200
38-427-200
Fixe
Sans frein
200
11
245
110
140
105
75
80
60
50
450
Emile Maurin 38-427-250
38-427-250
Fixe
Sans frein
250
11
295
110
140
105
75
80
70
50
550
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求