目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-690 - Gond à articulation en ligne - Zamac - Standard
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Paumelles et Gonds
37_69
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/paumelles_gonds/37_69/37_690.prj},{NB=emile_maurin_37-690-56_0},{REF=37-690-56},{PIV=0},{H1=56},{H2=31.5},{H3=19},{H4=31.5},{H5=19},{H6=17.5},{H7=10},{H8=12.7},{H9=63.5},{D1=9.5},{D11=10.000},{D2=M 5},{NDM=5},{KDM=4.019},{D3=5.4},{L1=15},{L2=10},{F1=2000},{F2=1300},{T=7.000},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_690/37_690_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
±0.2
[mm]
H9
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
+0.0/-0.2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
Emile Maurin 37-690-56
37-690-56
56
31.5
19
31.5
19
17.5
10
12.7
63.5
9.5
M 5
5.4
15
10
2000
1300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求